1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

X-Axis Stage 30X30 Small Rail Stage (X-Axis) (Manual Stage)

CHS X STAGES

X-Axis Stage 30X30 Small Rail Stage (X-Axis) (Manual Stage)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • From :
    ฿ 7,225.67/Unit
  • Qty :
  • Days to Ship :
    ---
  • Total Price :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)Caution

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง


Product Description

X-axis mobile unit handling differing feed methods within a space measuring 30 mm×30 mm.

[Features]
· X-axis mobile unit handling differing feed methods within a space measuring 30 mm × 30 mm.
· The SRS-1 is inexpensive and capable of fine adjustment with the 0.5-mm pitch feed auger.
· The LS-311 employs a rack and pinion feeding method, achieving large distance movements.
· Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items

Part Number
SRS-1
Part NumberPriceNameMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to Ship

฿ 7,225.67

CHS X STAGES 1 Piece(s) 21 Day(s)

Loading...

  1. 1

Basic Information

Stage surface (length) (range of selection)(mm) 26~40 Stage surface (width) (range of selection)(mm) 26~40 Load Capacity (Range Selectable)(N) 5~30
Feeding Method Feed Screw Table Material Aluminum alloy Table Surface Treatment Black anodize satined
Travel Guide Linear Ball Product Category Main Body Stage surface (length)(mm) 30
Stage surface (width)(mm) 30 Load Capacity(N) 9.8 Type X Stage
Clamp Type No Travel Distance/Knob 1 Rotation Approx. 0.5mm Moving Direction X Axis 1 Direction

Please check the type/dimensions/specifications of the part SRS-1 in the X-Axis Stage 30X30 Small Rail Stage (X-Axis) (Manual Stage) series.