1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Engineering plastic rotation grip ER (ER-6)

KNS GRIP

Engineering plastic rotation grip ER (ER-6)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Qty :
  • Days to Ship :
    ---
  • Total Price :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)Caution

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง


Product Description

[Features]
· With newly added screw sizes, the potential uses and applications have been greatly expanded.
· A popular model with an excellent value

 
Part Number
ER-6
Part NumberPriceNameMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipNominal of Thread M Full Length * Excluding Threaded Part
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Grip length
(mm)

฿ 188.22

KNS GRIP 1 Piece(s) 3 Day(s) M6651857

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Rotation Shape Shape Stick type (straight) Handle Material Black polypropylene resin PP
Grip surface treatment No Mounting Section Material Steel SUM22 Mounting Section Surface Treatment Chrome Plating
Mounting Method Male thread

Please check the type/dimensions/specifications of the part ER-6 in the Engineering plastic rotation grip ER series.

Products with similar specification

Part Number
ER-10
ER-12
ER-12A
ER-16
ER-8
Part NumberPriceMinimum Order QtyVolume DiscountDays to ShipNominal of Thread M Full Length * Excluding Threaded Part
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Grip length
(mm)

฿ 234.07

1 Piece(s) 42 Day(s) M10842274

฿ 234.84

1 Piece(s) 4 Day(s) M12842274

฿ 342.62

1 Piece(s) 3 Day(s) M121062893

฿ 336.57

1 Piece(s) 5 Day(s) M161062893

฿ 185.11

1 Piece(s) 4 Day(s) M8651857