1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series”​ | Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Plane Mirror, Aluminum Total Reflection, S01-3T

Plane Mirror, Aluminum Total Reflection, S01-3T
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • From :
    ฿ 814.74/Unit
  • Qty :
  • Days to Ship :
    ---
  • Total Price :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)Caution

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง


Product Description

Aluminum Total Reflector.
[Features]
· High reflection can be obtained in the visible radiation region.
[Applications]
· Useful for optical experiments.
· Optics-related equipment are built-in.

 
Part Number
S01-10-3T
S01-25-3T
S01-30-3T
S01-50-3T
Part NumberPriceNameMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipO.D.
(φ)

฿ 814.74

SUR OPTICAL PARTS OPTICS 1 Piece(s) 24 Day(s) 10

฿ 814.74

SUR OPTICAL PARTS OPTICS 1 Piece(s) 24 Day(s) 25

฿ 814.74

SUR OPTICAL PARTS OPTICS 1 Piece(s) 24 Day(s) 30

฿ 950.80

SUR OPTICAL PARTS OPTICS 1 Piece(s) 24 Day(s) 50

Loading...

  1. 1

Basic Information

Coating Ai+ dielectric coating Material Float glass