1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
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
SUS bevel gear (Part Number)

SUS BEVEL GEARS

SUS bevel gear
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • From :
    ฿ 912.01/Unit
  • Qty :
  • Days to Ship :
    ---
  • Total Price :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)Caution

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง


Product Description

Bevel gear of SUS304 stainless steel rod.
[Features]
· Module 0.8/1.0/1.5/2.0 Pressure angle 20 degrees (full depth teeth).
· SUS304 material demonstrates excellent corrosion-resistance.
· Products with threaded holes can be used immediately.
· Tooth ratio of 1:2.
[Applications]
· Equipment power transmission, drive and conveyance parts.
· For the semiconductor and food industry jobs.

Part Number
B80SU20*5
Part NumberPriceNameMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipRoHSModule Number of Teeth
(Teeth)
Shaft Bore Config. Tooth Width B
(mm)
Shaft Bore Dia. d
(Ø)
Shaft Bore Tolerance Screw Keyway (width × depth) Pilot Hole Product, Completed Product Hub length lh

฿ 961.65

SUS BEVEL GEARS 1 Piece(s) 3 Day(s) 100.820Round hole+tap4.55H82-M3NoFinished product5.5

Loading...

  1. 1

Basic Information

Shape Straight Gear Ratio 2 Material Stainless Steel
Heat Treatment No Ground Tooth No Surface Treatment No
Accuracy(* New JIS) Class 4 Material (Details) SUS304

Please check the type/dimensions/specifications of the part B80SU20*5 in the SUS bevel gear series.

Products with similar specification

Part Number
B1.5SU36-10
B1.5SU36-10-H-11
B1.5SU36-10-H-12
B1.5SU36-10-H-13
B1.5SU36-10-H-14
B80SU40*6
Part NumberPriceMinimum Order QtyVolume DiscountDays to ShipRoHSModule Number of Teeth
(Teeth)
Shaft Bore Config. Tooth Width B
(mm)
Shaft Bore Dia. d
(Ø)
Shaft Bore Tolerance Screw Keyway (width × depth) Pilot Hole Product, Completed Product Hub length lh

฿ 2,815.14

1 Piece(s) 5 Day(s) 101.536Round hole9.810H8NoNoPilot Hole Product10

฿ 3,003.77

1 Piece(s) 12 Day(s) 101.536Round hole9.811H7--Pilot Hole Product10

฿ 3,003.77

1 Piece(s) 12 Day(s) 101.536Round hole9.812H7--Pilot Hole Product10

฿ 3,003.77

1 Piece(s) 12 Day(s) 101.536Round hole9.813H7--Pilot Hole Product10

฿ 3,003.77

1 Piece(s) 12 Day(s) 101.536Round hole9.814H7--Pilot Hole Product10

฿ 2,307.46

1 Piece(s) 3 Day(s) 100.840Round hole+tap4.56H82-M4NoFinished product6