1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

FYN-D3 Series Swing Damper [One-Way]

FYN-D3 Series Swing Damper [One-Way]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • From :
    ฿ 1,330.94/Unit
  • Qty :
  • Days to Ship :
    ---
  • Total Price :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)Caution

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง


Product Description

This damper is a high torque type metal (zinc die cast) oscillating damper. Moreover, it has a wide operating range, with 180° of operation angle.

Part Number
FYN-D3-L104
FYN-D3-L503
FYN-D3-L703
FYN-D3-R104
FYN-D3-R503
FYN-D3-R703
Part NumberPriceNameMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipRoHSMax. Usable Torque
(N·m)
Direction of Torque

฿ 1,330.94

ROTARY DAMPER(FYN/FYT) 1 Piece(s) 10 Day(s) 1010Counterclockwise Direction

฿ 1,386.46

ROTARY DAMPER(FYN/FYT) 1 Piece(s) 10 Day(s) 105Counterclockwise Direction

฿ 1,330.94

ROTARY DAMPER(FYN/FYT) 1 Piece(s) 10 Day(s) 107Counterclockwise Direction

฿ 1,330.94

ROTARY DAMPER(FYN/FYT) 1 Piece(s) 10 Day(s) 1010Clockwise

฿ 1,375.84

ROTARY DAMPER(FYN/FYT) 1 Piece(s) 10 Day(s) 105Clockwise

฿ 1,330.94

ROTARY DAMPER(FYN/FYT) 1 Piece(s) 10 Day(s) 107Clockwise

Loading...

  1. 1

Basic Information

Main Body Type Rotary Type Length L(mm) 66 Operating Environment Standard
Body Material Zinc Alloy Additional Function With Damper Opening Angle θ(deg) 180
Mounting Method Screw Rotating Shaft Length(mm) 20