[RECOMMEND] Stretch Film Hand Roll Standard Type 12,15,17 micron

Brand :
MISUMI

Caution

  • Due to geopolitical tensions and conflicts in various regions of the world, particularly in the Middle East, a major global energy producer, energy prices, the petrochemical industry and the global chemical supply chain have been significantly impacted. Therefore, Misumi (Thailand) Co., Ltd needs to adjust the prices to reflect current raw material costs. This change is effective immediately and price adjustments will be reviewed as appropriate.

    เนื่องด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งในหลายภูมิภายของโลก โดยเฉพาะสถานการณ์ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพลังงานสำคัญของโลก ได้ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ในตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญ  มิซูมิจำเป็นที่ต้องปรับราคาให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบในปัจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลทันทีและจะพิจารณาปรับราคาตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

  • เกรด / วัสดุ : ฟิล์มยืดสำหรับงานทั่วไปไม่มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต

Product Description

Stretch film, Hand roll type. Used for wrap products or packging, and good for wrap sharp corners without being easily torn. . it is widely popular to wrap products that allow consumers to see the product easily and clearly. It also protects products from dust and moisture.

Properties

- Produced from LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) which more toughness and flexibility than other films type.

- Clear, stretchable and can be scanned through barcodes, clearly visible products inside

- Can warp products for ease of movement. Resist to paressure and , able to wrap products with edges or corners and not easily torn.

- Easy to use, durable, and can stick together by adding a cling agent without heat and no residue, the product does not lose shape

[Related documents]

Please contact us via email: mropb-bd@misumi.co.th, if you require for RoHS certificate or any inquiry.

Specification Stretch Films

Stretch Film Dimension

Economy-Type Stretch Films

Manufactured by world's 2nd manufacturer Sufficient tension, piercing strength and retention power

Stretch Film Retention Power

Great retention power Strengthen load shifting protection

Stretch Film Piercing Strength

Made using difficult-to-pierce films

Advantages and Disadvantages

Advantage

  • No investment in equipment
  • Convenient to use
  • Affordable price
  • More flexible in wrapping products than machine wrapping

Disadvantages

  • Time-consuming in wrapping film
  • Tiring, hand and finger pain
  • Film sticks together
  • Inefficient wrapping
  • Film runs out quickly after use

The method for using hand-wrapped stretch film for maximum efficiency

1. Use stretch film roll handle which is comfortable to hold and prevent injury.
2. Use insite of the film to face the pallet because the inside of the film has better adhesion properties. It helps to hold and secure the product in place.
3. When starting to wrap, start from the bottom and move up. Tuck the film under package deep enough to be the starting point for wrapping.
4. At wrapping starting point, The worker should step backward while wrapping to provide force for the stretch of the film. Focus wrapping on the corners of the pallet to keep the product from moving out of the pallet during transportation.
5. The worker should start wrapping from the bottom up, using the standard method of 1 set, which is 3 rounds at the bottom, 3 rounds in the middle and 3 rounds at the top. Each round should overlap each other about 10cm.
6. For products that weigh less than 400 kg, wrap 1 set of standard method from bottom to top. If the product weight exceeds 400 kg, wrap 2 sets of standard method, from bottom to top and top to bottom.

Stretch Films Product information

No.TypeProduct CodeSpecifications
SeriesThickness (μ)Width (mm)Length (m)Core (φinch)Weight/RL
1Hand RollSTFH8-W500-L300-D2Standard850030021.35 kg
2Hand RollSTFH8-W500-L300-D2-PACKStandard850030021.35 kg
3Hand RollSTFH12-W500-L300-D2Standard1250030021.95 kg
4Hand RollSTFH12-W500-L300-D2-PACKStandard1250030021.95 kg
5Hand RollSTFH15-W500-L300-D2Standard1550030022.37 kg
6Hand RollSTFH15-W500-L300-D2-PACKStandard1550030022.37 kg
7Hand RollSTFH17-W500-L300-D2Standard1750030022.64 kg
8Hand RollSTFH17-W500-L300-D2-PACKStandard1750030022.64 kg

How to calculate stretch film weight

why the weight is importance?
because It's "standard formula" for manufacturer to check actual length

How its formula work

(Width(m) x Length(m) x Density) x (Thickness/1000)

=

Actual Weight (without paper core)

Example formula calculation
Producs : MISUMI Stretch Film 15 µm

(Width 0.5 m x Length 300 m x ρ0.92) x (Thickness 0.015 µm)

Actual Weight
(without paper core)

=

2,070 g or 2.07 kg

Viewed Products
Recently Viewed Products
My Components
My Components
0
Cart
Cart
Economy Series
MRO Product

Chat with MISUMI

Chat service is available for any inquiry to MISUMI

Service hours

9:00 - 18:00 (Mon-Sat)

For out of service hours, you can leave a message to us.
We will reply to your inquiries on the next business day.
(except Sundays and public holidays).

Noted for use

Chat service is for Corporate customers and limited for Thai language.

Request for Quotation and Place Order is not available on Chat.

Start chat