Cotton Working Glove (400,500,600,700 G)

Brand :
MISUMI
Caution
- ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 66 เป็นต้นไป ทางมิซูมิขอแจ้งปรับเปลี่ยนปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำของสินค้าถุงมือผ้าฝ้าย จากเดิม สั่งซื้อขั้นต่ำ 1 โหล -->> ปรับเป็น สั่งซื้อขั้นต่ำ 10 โหล ต่อออเดอร์ และสั่งซื้อเพิ่มได้ครั้งละ 10 โหล
Product Description
Cotton glove white color
Main material : Cotton
Available size (weight per 12 pairs) :
• Cotton glove 400g (Red rim)
• Cotton glove 500g (Green rim)
• Cotton glove 600g (Yellow rim)
• Cotton glove 700g (Orange rim)
Quality per pack : One dozen per pack (12 pairs)
[Related documents]
Cotton Working Glove (Cotton Glove)

Product Detail Cotton Glove
Gauge count : 7, Size: Freesize
| Type | Product Code | QTY. | Price (THB) | Price/Pair(THB) |
|---|---|---|---|---|
| 400 G. (Red rim) | GCTG-400 | 1 dozen (12 Pairs) | 45.- | 3.75.- |
| 400 G. (White rim) | GCTG-400-WHR | 1 dozen (12 Pairs) | 45.- | |
| 500 G. (Green rim) | GCTG-500 | 1 dozen (12 Pairs) | 53.- | 4.4.- |
| GCTG-500-BOX | 10 dozen (120 Pairs) | 530.- | ||
| 600 G. (Yellow rim) | GCTG-600 | 1 dozen (12 Pairs) | 60.- | 5.- |
| GCTG-600-BOX | 10 dozen (120 Pairs) | 600.- | ||
| 700 G. (Orange rim) | GCTG-700 | 1 dozen (12 Pairs) | 70.- | 5.8.- |
| GCTG-700-BOX | 10 dozen (120 Pairs) | 700.- |