Stretch Film Hand Roll【6 Pieces Per Package】

Brand :
MISUMI

Caution

  • เกรด / วัสดุ : ฟิล์มยืดสำหรับงานทั่วไปไม่มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต
  • ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป ทางมิซูมิขอแจ้งปรับเปลี่ยนปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำของสินค้าฟิล์มยืด
    จากเดิมสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ม้วน -->> ปรับเป็น สั่งซื้อขั้นต่ำ 6 ม้วนต่อออเดอร์

  • แจ้งปรับขนาดของแกนกระดาษ จากเดิมใช้แกนกระดาษน้ำหนัก 300 กรัม
    -->> ปรับเป็นแกนกระดาษขนาด 250 กรัม (น้ำหนักเนื้อฟิล์มคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง)
    โดยจะมีผลกับสินค้าในรอบการจัดส่งเดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป (กำหนดการโดยประมาณ)

Product Description

Stretch film for hand roll (standard type)
[Features]
· Polyethylene with excellent transparency and elasticity, one of the best films for packaging
· Ensures standard strength while offered in an affordable price for cost reduction
[Materials]
· Linear low-density polyethylene (LLDPE)
ฟิล์มยืดสำหรับมือดึง (รุ่นมาตรฐาน)
[คุณสมบัติ]
·โพลีเอทิลีนที่มีความโปร่งใสและความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมซึ่งเป็นหนึ่งในฟิล์มที่ดีที่สุดสำหรับบรรจุภัณฑ์
·มั่นใจในมาตรฐานความแข็งแรงในราคาที่เหมาะสมสำหรับการลดต้นทุน
[วัสดุ]
·โพลีเอทิลีนมีความหนาแน่นต่ำ(LLDPE)

ฟิล์มยืด

[N-SFLM20-W500-L300-D2-PACK]

Economy-Type Stretch Films

Manufactured by world's 2nd manufacturer (The only manufacturer that can achieve 6 microns)
Sufficient tension, piercing strength and retention power
Hard-to-cut edge reinforced type is also available upon request

 

Retention Power Stretch Films

Stretch Film Retention Power

Great retention power Strengthen load shifting protection

Piercing Strength Stretch Films

Stretch Film Piercing Strength

Made using difficult-to-pierce films Has the same performance as 15&mu

Stretch Films Product information

No.TypeProduct CodeSpecifications
SeriesThickness (μ)Width (mm)Length (m)Core (φinch)Weight/RL
1HandN-SFLM6-W500-L750-D2Nano6650075022.07
2HandN-SFLM8-W500-L450-D2Standard850045021.66
3HandN-SFLM10-W500-L400-D2Standard1050040021.84
4HandN-SFLM12-W500-L400-D2Standard1250040022.21
5HandN-SFLM17-W500-L300-D2Standard1750030022.35
6HandN-SFLM20-W500-L300-D2Standard2050030022.76
*Actual Width = 485 mm
Viewed Products
Recently Viewed Products
My Components
My Components
0
Cart
Cart
Economy Series
MRO Product

Chat with MISUMI

Chat service is available for any inquiry to MISUMI

Service hours

9:00 - 18:00 (Mon-Sat)

For out of service hours, you can leave a message to us.
We will reply to your inquiries on the next business day.
(except Sundays and public holidays).

Noted for use

Chat service is for Corporate customers and limited for Thai language.

Request for Quotation and Place Order is not available on Chat.

Start chat