(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Features
・Leave no residue and safe on most plastic
・Low toxicity, non staining and non corrosive inert
・Able to remove marker
ล้างคราบน้ำมันของเครื่องจักรต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลาสติก ล้างคราบ WAX
(ป้องกันสนิม) และ Marker ล้างโมลด์หรือสิ่งสกปรกที่ติดกับชิ้นงานพลาสติกต่างๆ
ไม่ทิ้งคราบต่อชิ้นงาน และไร้สารตกค้าง
Part Number |
---|
12PACK-S-CLN16 |
Part Number | Price | Name | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,142.00 | MOLD CLEANER | 1 Pack(s) | 12 Pieces Per Package | Same day |
Loading...
Product Type | Spray | Applications | Cleaning Agent | Utilization | Cleaning Agent |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 12PACK-S-CLN16 in the MOLD CLEANER series.
How can we improve?
How can we improve?