1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Jector Punches for Heavy Load with Dowel Holes HW Coating

Jector Punches for Heavy Load with Dowel Holes HW Coating
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

  • FLANGE
  • SKH51
  • HW
Part Number :
  • Price :
    ---
  • Qty :
  • Days to Ship :
    ---
  • Total Price :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)Caution

  • กรุณาตรวจสอบรหัสสินค้าที่ถูกต้องก่อนขอราคาและสั่งซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งทำจึงไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
  • - หากเลือกความยาวแบบ LC ค่า B จะไม่สามารถอ้างอิงตามตาราง standard ได้
  • - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมิซูมิ
  • Please recheck part number before quoting or ordering products, due to this is made-to-order item and cannot be returned.
  • If you have any questions, please contact MISUMI.

Product Description

กรุณาตรวจสอบรหัสสินค้าที่ถูกต้องก่อนขอราคาและสั่งซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งทำจึงไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
- หากเลือกความยาวแบบ LC ค่า B จะไม่สามารถอ้างอิงตามตาราง standard ได้
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมิซูมิ
Please recheck part number before quoting or ordering products, due to this is made-to-order item and cannot be returned.
If you have any questions, please contact MISUMI.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...
Part Number
HW-AHJAL-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01]
HW-AHJAL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01]
HW-AHJAL-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01]
HW-AHJAL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
HW-AHJAL-C16-[70-130/10]-P[10-15.99/0.01]
HW-AHJAL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
HW-AHJAL-C20-[70-130/10]-P[13-19.99/0.01]
HW-AHJAL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
HW-AHJAL-C25-[70-130/10]-P[18-24.99/0.01]
HW-AHJAL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
HW-AHJAL-C32-[70-130/10]-P[20-31.99/0.01]
HW-AHJAL-C32-LC[47-129.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
HW-AHJAL-C38-[70-130/10]-P[28-37.99/0.01]
HW-AHJAL-C38-LC[47-129.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
HW-AHJAL-C45-[70-130/10]-P[35-44.99/0.01]
HW-AHJAL-C45-LC[47-129.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
HW-AHJAS-C10-[60-130/10]-P[5-9.99/0.01]
HW-AHJAS-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.99/0.01]
HW-AHJAS-C13-[60-130/10]-P[6-12.99/0.01]
HW-AHJAS-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]
HW-AHJAS-C16-[60-130/10]-P[10-15.99/0.01]
HW-AHJAS-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]
HW-AHJAS-C20-[60-130/10]-P[13-19.99/0.01]
HW-AHJAS-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]
HW-AHJAS-C25-[60-130/10]-P[18-24.99/0.01]
HW-AHJAS-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]
HW-AHJAS-C32-[70-130/10]-P[20-31.99/0.01]
HW-AHJAS-C32-LC[53-129.9/0.1]-P[20-31.99/0.01]
HW-AHJAS-C38-[70-130/10]-P[28-37.99/0.01]
HW-AHJAS-C38-LC[53-129.9/0.1]-P[28-37.99/0.01]
HW-AHJAS-C45-[70-130/10]-P[35-44.99/0.01]
HW-AHJAS-C45-LC[53-129.9/0.1]-P[35-44.99/0.01]
HW-AHJDL-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJDL-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJDL-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJDL-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJDL-C16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJDL-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJDL-C20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJDL-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJDL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
HW-AHJDL-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
HW-AHJDL-C32-[70-130/10]-P[7-31.97/0.01]-W[7-31.97/0.01]
HW-AHJDL-C32-LC[47-129.9/0.1]-P[7-31.97/0.01]-W[7-31.97/0.01]
HW-AHJDL-C38-[70-130/10]-P[8-37.97/0.01]-W[8-37.97/0.01]
HW-AHJDL-C38-LC[47-129.9/0.1]-P[8-37.97/0.01]-W[8-37.97/0.01]
HW-AHJDL-C45-[70-130/10]-P[9-44.97/0.01]-W[9-44.97/0.01]
HW-AHJDL-C45-LC[47-129.9/0.1]-P[9-44.97/0.01]-W[9-44.97/0.01]
HW-AHJDS-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJDS-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJDS-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJDS-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJDS-C16-[60-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJDS-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJDS-C20-[60-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJDS-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJDS-C25-[60-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
HW-AHJDS-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
HW-AHJDS-C32-[70-130/10]-P[7-31.97/0.01]-W[7-31.97/0.01]
HW-AHJDS-C32-LC[53-129.9/0.1]-P[7-31.97/0.01]-W[7-31.97/0.01]
HW-AHJDS-C38-[70-130/10]-P[8-37.97/0.01]-W[8-37.97/0.01]
HW-AHJDS-C38-LC[53-129.9/0.1]-P[8-37.97/0.01]-W[8-37.97/0.01]
HW-AHJDS-C45-[70-130/10]-P[9-44.97/0.01]-W[9-44.97/0.01]
HW-AHJDS-C45-LC[53-129.9/0.1]-P[9-44.97/0.01]-W[9-44.97/0.01]
HW-AHJEL-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJEL-C10-LC[53-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJEL-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJEL-C13-LC[53-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJEL-C16-[70-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJEL-C16-LC[53-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJEL-C20-[70-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJEL-C20-LC[53-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJEL-C25-[70-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
HW-AHJEL-C25-LC[53-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
HW-AHJEL-C32-[70-130/10]-P[7-31.97/0.01]-W[7-31.97/0.01]
HW-AHJEL-C32-LC[47-129.9/0.1]-P[7-31.97/0.01]-W[7-31.97/0.01]
HW-AHJEL-C38-[70-130/10]-P[8-37.97/0.01]-W[8-37.97/0.01]
HW-AHJEL-C38-LC[47-129.9/0.1]-P[8-37.97/0.01]-W[8-37.97/0.01]
HW-AHJEL-C45-[70-130/10]-P[9-44.97/0.01]-W[9-44.97/0.01]
HW-AHJEL-C45-LC[47-129.9/0.1]-P[9-44.97/0.01]-W[9-44.97/0.01]
HW-AHJES-C10-[60-130/10]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJES-C10-LC[54-129.9/0.1]-P[5-9.97/0.01]-W[5-9.97/0.01]
HW-AHJES-C13-[60-130/10]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJES-C13-LC[54-129.9/0.1]-P[6-12.97/0.01]-W[6-12.97/0.01]
HW-AHJES-C16-[60-130/10]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJES-C16-LC[54-129.9/0.1]-P[6-15.97/0.01]-W[6-15.97/0.01]
HW-AHJES-C20-[60-130/10]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJES-C20-LC[54-129.9/0.1]-P[6-19.97/0.01]-W[6-19.97/0.01]
HW-AHJES-C25-[60-130/10]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
HW-AHJES-C25-LC[54-129.9/0.1]-P[6-24.97/0.01]-W[6-24.97/0.01]
Part NumberPriceNameMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipRoHSJector Tip shape B (Tip length) D (Shank diameter)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAL105 ~ 9.9960 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAL105 ~ 9.99-53 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAL136 ~ 12.9960 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAL136 ~ 12.99-53 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAL1610 ~ 15.9970 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAL1610 ~ 15.99-53 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAL2013 ~ 19.9970 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAL2013 ~ 19.99-53 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAL2518 ~ 24.9970 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAL2518 ~ 24.99-53 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 4 Day(s) -Standard typeAL3220 ~ 31.9970 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 4 Day(s) -Standard typeAL3220 ~ 31.99-47 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeAL3828 ~ 37.9970 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeAL3828 ~ 37.99-47 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeAL4535 ~ 44.9970 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeAL4535 ~ 44.99-47 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAS105 ~ 9.9960 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAS105 ~ 9.99-53 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAS136 ~ 12.9960 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAS136 ~ 12.99-53 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAS1610 ~ 15.9960 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAS1610 ~ 15.99-53 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAS2013 ~ 19.9960 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAS2013 ~ 19.99-53 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAS2518 ~ 24.9960 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeAS2518 ~ 24.99-53 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 4 Day(s) -Standard typeAS3220 ~ 31.9970 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 4 Day(s) -Standard typeAS3220 ~ 31.99-53 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeAS3828 ~ 37.9970 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeAS3828 ~ 37.99-53 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeAS4535 ~ 44.9970 ~ 130---

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeAS4535 ~ 44.99-53 ~ 129.9--

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDL105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDL105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDL136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDL136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDL166 ~ 15.9770 ~ 130--6 ~ 15.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDL166 ~ 15.97-54 ~ 129.9-6 ~ 15.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDL206 ~ 19.9770 ~ 130--6 ~ 19.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDL206 ~ 19.97-54 ~ 129.9-6 ~ 19.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDL256 ~ 24.9770 ~ 130--6 ~ 24.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDL256 ~ 24.97-54 ~ 129.9-6 ~ 24.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeDL327 ~ 31.9770 ~ 130--7 ~ 31.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeDL327 ~ 31.97-47 ~ 129.9-7 ~ 31.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeDL388 ~ 37.9770 ~ 130--8 ~ 37.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeDL388 ~ 37.97-47 ~ 129.9-8 ~ 37.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeDL459 ~ 44.9770 ~ 130--9 ~ 44.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeDL459 ~ 44.97-47 ~ 129.9-9 ~ 44.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDS105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDS105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDS136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDS136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDS166 ~ 15.9760 ~ 130--6 ~ 15.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDS166 ~ 15.97-54 ~ 129.9-6 ~ 15.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDS206 ~ 19.9760 ~ 130--6 ~ 19.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDS206 ~ 19.97-54 ~ 129.9-6 ~ 19.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDS256 ~ 24.9760 ~ 130--6 ~ 24.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeDS256 ~ 24.97-54 ~ 129.9-6 ~ 24.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeDS327 ~ 31.9770 ~ 130--7 ~ 31.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeDS327 ~ 31.97-53 ~ 129.9-7 ~ 31.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeDS388 ~ 37.9770 ~ 130--8 ~ 37.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeDS388 ~ 37.97-53 ~ 129.9-8 ~ 37.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeDS459 ~ 44.9770 ~ 130--9 ~ 44.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeDS459 ~ 44.97-53 ~ 129.9-9 ~ 44.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeEL105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeEL105 ~ 9.97-53 ~ 129.9-5 ~ 9.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeEL136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeEL136 ~ 12.97-53 ~ 129.9-6 ~ 12.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeEL166 ~ 15.9770 ~ 130--6 ~ 15.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeEL166 ~ 15.97-53 ~ 129.9-6 ~ 15.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeEL206 ~ 19.9770 ~ 130--6 ~ 19.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeEL206 ~ 19.97-53 ~ 129.9-6 ~ 19.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeEL256 ~ 24.9770 ~ 130--6 ~ 24.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeEL256 ~ 24.97-53 ~ 129.9-6 ~ 24.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeEL327 ~ 31.9770 ~ 130--7 ~ 31.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeEL327 ~ 31.97-47 ~ 129.9-7 ~ 31.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeEL388 ~ 37.9770 ~ 130--8 ~ 37.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeEL388 ~ 37.97-47 ~ 129.9-8 ~ 37.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeEL459 ~ 44.9770 ~ 130--9 ~ 44.97

-

JECTOR PUNCHES -HW- 1 Piece(s) 5 Day(s) -Standard typeEL459 ~ 44.97-47 ~ 129.9-9 ~ 44.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeES105 ~ 9.9760 ~ 130--5 ~ 9.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeES105 ~ 9.97-54 ~ 129.9-5 ~ 9.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeES136 ~ 12.9760 ~ 130--6 ~ 12.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeES136 ~ 12.97-54 ~ 129.9-6 ~ 12.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeES166 ~ 15.9760 ~ 130--6 ~ 15.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeES166 ~ 15.97-54 ~ 129.9-6 ~ 15.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeES206 ~ 19.9760 ~ 130--6 ~ 19.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeES206 ~ 19.97-54 ~ 129.9-6 ~ 19.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeES256 ~ 24.9760 ~ 130--6 ~ 24.97

-

JECTOR PUNCHES-HYBRID- 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard typeES256 ~ 24.97-54 ~ 129.9-6 ~ 24.97

Loading...

 

Basic Information

Heavy-load punches Yes Shank type Single-stepped Material SKH51 Equivalent
Surface treatment HW coating Shank (mounting part) shape With locating dowel hole Shank diameter D tolerance m5
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 8