1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Punch Guide Bushings -Headed Type-

Click this image to zoom it.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

  • FLANGE
  • SKD11
Part Number :
  • Price :
    ---
  • Qty :
  • Days to Ship :
    ---
  • Total Price :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)Caution

  • กรุณาตรวจสอบรหัสสินค้าที่ถูกต้องก่อนขอราคาและสั่งซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งทำจึงไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
  • - หากเลือกความยาวแบบ LC ค่า B จะไม่สามารถอ้างอิงตามตาราง standard ได้
  • - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมิซูมิ
  • Please recheck part number before quoting or ordering products, due to this is made-to-order item and cannot be returned.
  • If you have any questions, please contact MISUMI.

Product Description

กรุณาตรวจสอบรหัสสินค้าที่ถูกต้องก่อนขอราคาและสั่งซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งทำจึงไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
- หากเลือกความยาวแบบ LC ค่า B จะไม่สามารถอ้างอิงตามตาราง standard ได้
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมิซูมิ
Please recheck part number before quoting or ordering products, due to this is made-to-order item and cannot be returned.
If you have any questions, please contact MISUMI.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...
Part Number
A-HGD6-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HGD6-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]-WC[3-3.2/0.01]
A-HGD6-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[2.6-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HGD6-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[2.6-3.2/0.01]-WC[3-3.2/0.01]
A-HGD6-LC[10,​13,​16,​20,​22]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HGD6-LC[10,​13,​16,​20,​22]-P[1-3/0.01]-WC[3-3.2/0.01]
A-HGD6-LC[10,​13,​16,​20,​22]-PC[2.6-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HGD6-LC[10,​13,​16,​20,​22]-PC[2.6-3.2/0.01]-WC[3-3.2/0.01]
A-HGD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HGD6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[3-3.2/0.01]
A-HGD6-LC[10-24.9/0.1]-PC[2.6-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HGD6-LC[10-24.9/0.1]-PC[2.6-3.2/0.01]-WC[3-3.2/0.01]
A-HGD8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HGD8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]-WC[1-4.2/0.01]
A-HGD8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-4.2/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HGD8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-4.2/0.01]-WC[1-4.2/0.01]
A-HGD8-LC[10,​13,​16,​20,​22]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HGD8-LC[10,​13,​16,​20,​22]-P[1-4/0.01]-WC[1-4.2/0.01]
A-HGD8-LC[10,​13,​16,​20,​22]-PC[1-4.2/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HGD8-LC[10,​13,​16,​20,​22]-PC[1-4.2/0.01]-WC[1-4.2/0.01]
A-HGD8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HGD8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.01]-WC[1-4.2/0.01]
A-HGD8-LC[10-24.9/0.1]-PC[1-4.2/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HGD8-LC[10-24.9/0.1]-PC[1-4.2/0.01]-WC[1-4.2/0.01]
A-HGD10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1.2-6/0.01]-W[1.2-6/0.01]
A-HGD10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1.2-6/0.01]-WC[1-6.2/0.01]
A-HGD10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-6.2/0.01]-W[1.2-6/0.01]
A-HGD10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-6.2/0.01]-WC[1-6.2/0.01]
A-HGD10-LC[10,​13,​16,​20,​22]-P[1.2-6/0.01]-W[1.2-6/0.01]
A-HGD10-LC[10,​13,​16,​20,​22]-P[1.2-6/0.01]-WC[1-6.2/0.01]
A-HGD10-LC[10,​13,​16,​20,​22]-PC[1-6.2/0.01]-W[1.2-6/0.01]
A-HGD10-LC[10,​13,​16,​20,​22]-PC[1-6.2/0.01]-WC[1-6.2/0.01]
A-HGD10-LC[10-24.9/0.1]-P[1.2-6/0.01]-W[1.2-6/0.01]
A-HGD10-LC[10-24.9/0.1]-P[1.2-6/0.01]-WC[1-6.2/0.01]
A-HGD10-LC[10-24.9/0.1]-PC[1-6.2/0.01]-W[1.2-6/0.01]
A-HGD10-LC[10-24.9/0.1]-PC[1-6.2/0.01]-WC[1-6.2/0.01]
A-HGD13-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1.5-8/0.01]-W[1.5-8/0.01]
A-HGD13-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1.5-8/0.01]-WC[1-8.2/0.01]
A-HGD13-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-8.2/0.01]-W[1.5-8/0.01]
A-HGD13-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-8.2/0.01]-WC[1-8.2/0.01]
A-HGD13-LC[10,​13,​16,​20,​22]-P[1.5-8/0.01]-W[1.5-8/0.01]
A-HGD13-LC[10,​13,​16,​20,​22]-P[1.5-8/0.01]-WC[1-8.2/0.01]
A-HGD13-LC[10,​13,​16,​20,​22]-PC[1-8.2/0.01]-W[1.5-8/0.01]
A-HGD13-LC[10,​13,​16,​20,​22]-PC[1-8.2/0.01]-WC[1-8.2/0.01]
A-HGD13-LC[10-24.9/0.1]-P[1.5-8/0.01]-W[1.5-8/0.01]
A-HGD13-LC[10-24.9/0.1]-P[1.5-8/0.01]-WC[1-8.2/0.01]
A-HGD13-LC[10-24.9/0.1]-PC[1-8.2/0.01]-W[1.5-8/0.01]
A-HGD13-LC[10-24.9/0.1]-PC[1-8.2/0.01]-WC[1-8.2/0.01]
A-HGD16-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[2-10/0.01]-W[2-10/0.01]
A-HGD16-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[2-10/0.01]-WC[1-10/0.01]
A-HGD16-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-10/0.01]-W[2-10/0.01]
A-HGD16-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-10/0.01]-WC[1-10/0.01]
A-HGD16-LC[10,​13,​16,​20,​22]-P[2-10/0.01]-W[2-10/0.01]
A-HGD16-LC[10,​13,​16,​20,​22]-P[2-10/0.01]-WC[1-10/0.01]
A-HGD16-LC[10,​13,​16,​20,​22]-PC[1-10/0.01]-W[2-10/0.01]
A-HGD16-LC[10,​13,​16,​20,​22]-PC[1-10/0.01]-WC[1-10/0.01]
A-HGD16-LC[10-24.9/0.1]-P[2-10/0.01]-W[2-10/0.01]
A-HGD16-LC[10-24.9/0.1]-P[2-10/0.01]-WC[1-10/0.01]
A-HGD16-LC[10-24.9/0.1]-PC[1-10/0.01]-W[2-10/0.01]
A-HGD16-LC[10-24.9/0.1]-PC[1-10/0.01]-WC[1-10/0.01]
A-HGE6-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HGE6-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]-WC[3-3.2/0.01]
A-HGE6-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[3-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HGE6-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[3-3.2/0.01]-WC[3-3.2/0.01]
A-HGE6-LC[10,​13,​16,​20,​22]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HGE6-LC[10,​13,​16,​20,​22]-P[1-3/0.01]-WC[3-3.2/0.01]
A-HGE6-LC[10,​13,​16,​20,​22]-PC[3-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HGE6-LC[10,​13,​16,​20,​22]-PC[3-3.2/0.01]-WC[3-3.2/0.01]
A-HGE6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HGE6-LC[10-24.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[3-3.2/0.01]
A-HGE6-LC[10-24.9/0.1]-PC[3-3.2/0.01]-W[1-3/0.01]
A-HGE6-LC[10-24.9/0.1]-PC[3-3.2/0.01]-WC[3-3.2/0.01]
A-HGE8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HGE8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]-WC[4-4.2/0.01]
A-HGE8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[4-4.2/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HGE8-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[4-4.2/0.01]-WC[4-4.2/0.01]
A-HGE8-LC[10,​13,​16,​20,​22]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HGE8-LC[10,​13,​16,​20,​22]-P[1-4/0.01]-WC[4-4.2/0.01]
A-HGE8-LC[10,​13,​16,​20,​22]-PC[4-4.2/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HGE8-LC[10,​13,​16,​20,​22]-PC[4-4.2/0.01]-WC[4-4.2/0.01]
A-HGE8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HGE8-LC[10-24.9/0.1]-P[1-4/0.01]-WC[4-4.2/0.01]
A-HGE8-LC[10-24.9/0.1]-PC[4-4.2/0.01]-W[1-4/0.01]
A-HGE8-LC[10-24.9/0.1]-PC[4-4.2/0.01]-WC[4-4.2/0.01]
A-HGE10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1.2-6/0.01]-W[1.2-6/0.01]
A-HGE10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1.2-6/0.01]-WC[1-1.2/0.01]
A-HGE10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-P[1.2-6/0.01]-WC[6-6.2/0.01]
A-HGE10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-1.2/0.01]-W[1.2-6/0.01]
A-HGE10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-1.2/0.01]-WC[1-1.2/0.01]
A-HGE10-[10,​13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-1.2/0.01]-WC[6-6.2/0.01]
Part NumberPriceNameMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipRoHSTip shape Material Shank diameter D tolerance D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
PC (Tip dimension alteration)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)
WC (Tip dimension alteration)
(mm)

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/0610 ~ 25-1 ~ 3--1 ~ 3-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/0610 ~ 25-1 ~ 3---3 ~ 3.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/0610 ~ 25--2.6 ~ 3.2-1 ~ 3-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/0610 ~ 25--2.6 ~ 3.2--3 ~ 3.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 221 ~ 3--1 ~ 3-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 221 ~ 3---3 ~ 3.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 22-2.6 ~ 3.2-1 ~ 3-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 22-2.6 ~ 3.2--3 ~ 3.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 24.91 ~ 3--1 ~ 3-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 24.91 ~ 3---3 ~ 3.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 24.9-2.6 ~ 3.2-1 ~ 3-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 24.9-2.6 ~ 3.2--3 ~ 3.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/0810 ~ 25-1 ~ 4--1 ~ 4-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/0810 ~ 25-1 ~ 4---1 ~ 4.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/0810 ~ 25--1 ~ 4.2-1 ~ 4-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/0810 ~ 25--1 ~ 4.2--1 ~ 4.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 221 ~ 4--1 ~ 4-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 221 ~ 4---1 ~ 4.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 22-1 ~ 4.2-1 ~ 4-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 22-1 ~ 4.2--1 ~ 4.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 24.91 ~ 4--1 ~ 4-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 24.91 ~ 4---1 ~ 4.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 24.9-1 ~ 4.2-1 ~ 4-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 24.9-1 ~ 4.2--1 ~ 4.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/01010 ~ 25-1.2 ~ 6--1.2 ~ 6-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/01010 ~ 25-1.2 ~ 6---1 ~ 6.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/01010 ~ 25--1 ~ 6.2-1.2 ~ 6-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/01010 ~ 25--1 ~ 6.2--1 ~ 6.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/010-10 ~ 221.2 ~ 6--1.2 ~ 6-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/010-10 ~ 221.2 ~ 6---1 ~ 6.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/010-10 ~ 22-1 ~ 6.2-1.2 ~ 6-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/010-10 ~ 22-1 ~ 6.2--1 ~ 6.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/010-10 ~ 24.91.2 ~ 6--1.2 ~ 6-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/010-10 ~ 24.91.2 ~ 6---1 ~ 6.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/010-10 ~ 24.9-1 ~ 6.2-1.2 ~ 6-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/010-10 ~ 24.9-1 ~ 6.2--1 ~ 6.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/01310 ~ 25-1.5 ~ 8--1.5 ~ 8-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/01310 ~ 25-1.5 ~ 8---1 ~ 8.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/01310 ~ 25--1 ~ 8.2-1.5 ~ 8-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/01310 ~ 25--1 ~ 8.2--1 ~ 8.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/013-10 ~ 221.5 ~ 8--1.5 ~ 8-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/013-10 ~ 221.5 ~ 8---1 ~ 8.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/013-10 ~ 22-1 ~ 8.2-1.5 ~ 8-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/013-10 ~ 22-1 ~ 8.2--1 ~ 8.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/013-10 ~ 24.91.5 ~ 8--1.5 ~ 8-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/013-10 ~ 24.91.5 ~ 8---1 ~ 8.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/013-10 ~ 24.9-1 ~ 8.2-1.5 ~ 8-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/013-10 ~ 24.9-1 ~ 8.2--1 ~ 8.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/01610 ~ 25-2 ~ 10--2 ~ 10-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/01610 ~ 25-2 ~ 10---1 ~ 10

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/01610 ~ 25--1 ~ 10-2 ~ 10-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/01610 ~ 25--1 ~ 10--1 ~ 10

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/016-10 ~ 222 ~ 10--2 ~ 10-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/016-10 ~ 222 ~ 10---1 ~ 10

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/016-10 ~ 22-1 ~ 10-2 ~ 10-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/016-10 ~ 22-1 ~ 10--1 ~ 10

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/016-10 ~ 24.92 ~ 10--2 ~ 10-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/016-10 ~ 24.92 ~ 10---1 ~ 10

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/016-10 ~ 24.9-1 ~ 10-2 ~ 10-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10DSKD11 Equivalent+0.005/016-10 ~ 24.9-1 ~ 10--1 ~ 10

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/0610 ~ 25-1 ~ 3--1 ~ 3-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/0610 ~ 25-1 ~ 3---3 ~ 3.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/0610 ~ 25--3 ~ 3.2-1 ~ 3-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/0610 ~ 25--3 ~ 3.2--3 ~ 3.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 221 ~ 3--1 ~ 3-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 221 ~ 3---3 ~ 3.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 22-3 ~ 3.2-1 ~ 3-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 22-3 ~ 3.2--3 ~ 3.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 24.91 ~ 3--1 ~ 3-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 24.91 ~ 3---3 ~ 3.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 24.9-3 ~ 3.2-1 ~ 3-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/06-10 ~ 24.9-3 ~ 3.2--3 ~ 3.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/0810 ~ 25-1 ~ 4--1 ~ 4-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/0810 ~ 25-1 ~ 4---4 ~ 4.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/0810 ~ 25--4 ~ 4.2-1 ~ 4-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/0810 ~ 25--4 ~ 4.2--4 ~ 4.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 221 ~ 4--1 ~ 4-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 221 ~ 4---4 ~ 4.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 22-4 ~ 4.2-1 ~ 4-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 22-4 ~ 4.2--4 ~ 4.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 24.91 ~ 4--1 ~ 4-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 24.91 ~ 4---4 ~ 4.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 24.9-4 ~ 4.2-1 ~ 4-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/08-10 ~ 24.9-4 ~ 4.2--4 ~ 4.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/01010 ~ 25-1.2 ~ 6--1.2 ~ 6-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/01010 ~ 25-1.2 ~ 6---1 ~ 1.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/01010 ~ 25-1.2 ~ 6---6 ~ 6.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/01010 ~ 25--1 ~ 1.2-1.2 ~ 6-

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/01010 ~ 25--1 ~ 1.2--1 ~ 1.2

-

GUIDE BUSHING 1 Piece(s) 5 Day(s) 10ESKD11 Equivalent+0.005/01010 ~ 25--1 ~ 1.2--6 ~ 6.2

Loading...

 

Basic Information

Shape Headed type