1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

    Sales
  • Viewed
    Products
  • My
    Components
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart Item(s)
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Jector Punches Blanks with Locating Dowel Holes

Click this image to zoom it.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

  • FLANGE
  • SKD11
  • POWDER HSS
Part Number :
  • Price :
    ---
  • Qty :
  • Days to Ship :
    ---
  • Total Price :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)Caution

  • กรุณาตรวจสอบรหัสสินค้าที่ถูกต้องก่อนขอราคาและสั่งซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งทำจึงไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
  • - หากเลือกความยาวแบบ LC ค่า B จะไม่สามารถอ้างอิงตามตาราง standard ได้
  • - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมิซูมิ
  • Please recheck part number before quoting or ordering products, due to this is made-to-order item and cannot be returned.
  • If you have any questions, please contact MISUMI.

Product Description

กรุณาตรวจสอบรหัสสินค้าที่ถูกต้องก่อนขอราคาและสั่งซื้อ เนื่องจากเป็นสินค้าสั่งทำจึงไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้
- หากเลือกความยาวแบบ LC ค่า B จะไม่สามารถอ้างอิงตามตาราง standard ได้
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมิซูมิ
Please recheck part number before quoting or ordering products, due to this is made-to-order item and cannot be returned.
If you have any questions, please contact MISUMI.

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...
Part Number
SJB-C10-[60-120/10]
SJB-C10-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C13-[60-120/10]
SJB-C13-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C16-[60-120/10]
SJB-C16-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C20-[60-120/10]
SJB-C20-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C25-[60-120/10]
SJB-C25-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C32-[60-120/10]
SJB-C32-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C38-[60-120/10]
SJB-C38-LC[40-119.9/0.1]
SJB-C45-[60-120/10]
SJB-C45-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C10-[60-120/10]
SJVB-C10-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C13-[60-120/10]
SJVB-C13-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C16-[60-120/10]
SJVB-C16-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C20-[60-120/10]
SJVB-C20-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C25-[60-120/10]
SJVB-C25-LC[40-119.9/0.1]
SJVB-C32-[60-120/10]
SJVB-C32-LC[40-119.9/0.1]
SJXB-C10-[100-120/10]
SJXB-C10-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C13-[100-120/10]
SJXB-C13-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C16-[100-120/10]
SJXB-C16-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C20-[100-120/10]
SJXB-C20-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C25-[100-120/10]
SJXB-C25-LC[90-119.9/0.1]
SJXB-C32-[100-120/10]
SJXB-C32-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C10-[100-120/10]
SJXVB-C10-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C13-[100-120/10]
SJXVB-C13-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C16-[100-120/10]
SJXVB-C16-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C20-[100-120/10]
SJXVB-C20-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C25-[100-120/10]
SJXVB-C25-LC[90-119.9/0.1]
SJXVB-C32-[100-120/10]
SJXVB-C32-LC[90-119.9/0.1]
Part NumberPriceNameMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipRoHSJector D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
S dimension
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 2 Day(s) 10Standard type1060 ~ 12028-

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 2 Day(s) 10Standard type10-2840 ~ 119.9

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 2 Day(s) 10Standard type1360 ~ 12028-

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 2 Day(s) 10Standard type13-2840 ~ 119.9

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 2 Day(s) 10Standard type1660 ~ 12036-

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 2 Day(s) 10Standard type16-3640 ~ 119.9

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 2 Day(s) 10Standard type2060 ~ 12036-

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 2 Day(s) 10Standard type20-3640 ~ 119.9

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 2 Day(s) 10Standard type2560 ~ 12036-

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 2 Day(s) 10Standard type25-3640 ~ 119.9

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 2 Day(s) 10Standard type3260 ~ 12036-

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 2 Day(s) 10Standard type32-3640 ~ 119.9

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard type3860 ~ 12037-

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard type38-3740 ~ 119.9

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard type4560 ~ 12037-

-

PUNCH BLANK 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard type45-3740 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type1060 ~ 12028-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type10-2840 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type1360 ~ 12028-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type13-2840 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type1660 ~ 12036-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type16-3640 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type2060 ~ 12036-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type20-3640 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type2560 ~ 12036-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type25-3640 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJVB-C) 1 Piece(s) 2 Day(s) 10Spring reinforced type3260 ~ 12036-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJVB-C) 1 Piece(s) 2 Day(s) 10Spring reinforced type32-3640 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Standard type10100 ~ 12040-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Standard type10-4090 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Standard type13100 ~ 12040-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Standard type13-4090 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Standard type16100 ~ 12050-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Standard type16-5090 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Standard type20100 ~ 12050-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Standard type20-5090 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Standard type25100 ~ 12050-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Standard type25-5090 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXB-C) 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard type32100 ~ 12050-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXB-C) 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Standard type32-5090 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type10100 ~ 12040-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type10-4090 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type13100 ~ 12040-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type13-4090 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type16100 ~ 12050-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type16-5090 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type20100 ~ 12050-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type20-5090 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type25100 ~ 12050-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXVB-C) 1 Piece(s) 3 Day(s) 10Spring reinforced type25-5090 ~ 119.9

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXVB-C) 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Spring reinforced type32100 ~ 12050-

-

JECTOR PUNCH BLANK(SJXVB-C) 1 Piece(s) 4 Day(s) 10Spring reinforced type32-5090 ~ 119.9

Loading...

  1. 1
 

Basic Information

Heavy-load punches No Shank type Blank Material SKD11 Equivalent
Surface treatment None Shank (mounting part) shape With locating dowel hole Shank diameter D tolerance m5
T (Head thickness/plate thickness)(mm) 5