(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
คุณสมบัติ | XB4 | XB5 | XB7 | XA2 |
---|---|---|---|---|
มาตรฐาน IP | IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529 IP69 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to ISO 20653 |
IP20 (rear face) conforming to IEC 60529 IP65 (front face) conforming to IEC 60529 |
IP40 (front face) conforming to IEC 60529 IP40 (rear face) conforming to IEC 60529 |
อายุการใช้งานที่ 25องศาเซลเซียส | 100,000h | 100,000h | 70,000h | 50,000h |
Easy Harmony XA2: Pilot Light Assembly
เลือกตามประเภท
เลือกตามวัสดุ
เลือกตามรูปร่าง
ลบค่าการค้นหา
Complete Pilot Light
271 ฿
2 วัน
ไฟแสดงสถานะ
ใช้ได้กับรูขนาด Ø22 มม.
อุณหภูมิทำงานที่เหมาะสม -40 °C ถึง 70 °C
Pilot Light Body
252 ฿
2 วัน
คอนแทคบล็อคสำหรับไฟแสดงสถานะ
อุณหภูมิที่เหมาะสม -40 °C
ถึง 70 °C
Pilot Lights, XB4-B
271 ฿
2 วัน
ไฟแสดงสถานะ
ไฟ LED
ใช้ด้กับรูขนาด Ø22 มม.
ระดับการป้องกัน IP66, IP67 ,IP69 และ IP69K
Complete Pilot Light
228 ฿
2 วัน
ไฟแสดงสถานะ
ไฟ LED
ใช้ได้กับรูขนาด Ø22 มม.
อุณหภูมิทำงานที่เหมาะสม -40 °C ถึง 70 °C
Monolithic Pilot Light
135 ฿
2 วัน
ไฟแสดงสถานะ
ไฟ LED 24V
แยกประกอบไม่ได้
ใช้ได้กับรูขนาด Ø22 มม.
Pilot Light XB7
95 ฿
2 วัน
ไฟแสดงสถานะ รุ่น XB7
ไฟ LED 230V-240V
แยกประกอบไม่ได้
Harmony XB7 Green LED Pilot Light
95 ฿
2 วัน
ไฟแสดงสถานะ
สีเขียว
ไฟ LED
ใช้ได้กับรูขนาด Ø22 มม.
กระทัดรัด
ติดตั้งง่าย
ประสิทธิภาพสูง
Round Pilot Light Ø 22
48 ฿
2 วัน
ไฟแสดงสถานะ
ไฟ LED
ใช้ได้กับรูขนาด Ø22 มม.
อุณหภูมิทำงานที่เหมาะสม -25 ถึง 70 °C
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง