(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
MISUMI จัดโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษ สินค้าแบรนด์ NSK ตลับลูกปืนคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
สต๊อกพร้อมส่ง ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ สินค้ามีจำนวนจำกัด
ใช้งานได้หลากหลาย เป็นที่นิยมในงานอุตสาหกรรม
รับแรงในแนวแกนและแนวรัศมีได้ดี
แข็งแรง ทนทาน และประกอบติดตั้งได้ง่าย
| Part No. | I.D. (Ø) | O.D. (Ø) | Width (mm) | Max. Allowable Rotational Speed(rpm) |
Type | Inner / Outer Ring Material |
Original Price | Special Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6002ZZ | 15 | 32 | 9 | 24,000 | Shield on Both Sides | [Steel] / Steel | 108.- | 65.- |
| 6202ZZ | 15 | 35 | 11 | 20,000 | 96.- | 58.- | ||
| 6800ZZ | 10 | 19 | 5 | 34,000 | 166.- | 100.- | ||
| 6802ZZ | 15 | 24 | 5 | 28,000 | 189.- | 113.- | ||
| 6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 32,000 | 142.- | 86.- | ||
| 6902ZZ | 15 | 28 | 7 | 26,000 | 162.- | 98.- | ||
| 6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 19,000 | 170.- | 102.- | ||
| 6905ZZ | 25 | 42 | 9 | 16,000 | 197.- | 118.- | ||
| 6201DDU | 12 | 32 | 10 | 17,000 | Contact Rubber Seal on Both Sides | 99.- | 60.- | |
| 6910DDU | 50 | 72 | 12 | 5,300 | 490.- | 294.- |
วัสดุเหล็กมีคุณภาพสูง ยืดอายุการใช้งานได้ 80%
ใช้เม็ดบอลเกรดสูง ทำให้เสียงเงียบ
หลายมุมสัมผัส 15°, 25°, 30°, และ 40°
มีหลายชนิดรัง เช่น พอลิเอไมต์ เหล็ก และทองเหลือง
| Part No. | I.D. (Ø) | O.D. (Ø) | Width (mm) | Max. Allowable Rotational Speed(rpm) |
Inner / Outer Ring Material |
Original Price | Special Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7205CTYNSULP4 | 25 | 52 | 15 | 22,000 | [Steel] / Steel | 1,820.- | 1,365.- |
| 7206CTYNSULP4 | 30 | 62 | 16 | 18,000 | 1,990.- | 1,492.- | |
| 7208CTYNSULP4 | 40 | 80 | 18 | 14,000 | 2,684.- | 2,013.- | |
| 7000CTYNSULP4 | 10 | 25 | 8 | 45,000 | 875.- | 463.- | |
| 7007CTYNSULP4 | 35 | 62 | 14 | 17,000 | 1,589.- | 1,191.- | |
| 7010CTYNSULP4 | 50 | 80 | 16 | 12,000 | 2,869.- | 2,151.- | |
| 7902CTYNSULP4 | 15 | 28 | 7 | 38,000 | 1,912.- | 856.- | |
| 7905CTYNSULP4 | 25 | 42 | 9 | 24,000 | 2,684.- | 2,013.- | |
| 7906CTYNSULP4 | 30 | 47 | 9 | 22,000 | 2,869.- | 2,725.- | |
| 7908CTYNSULP4 | 40 | 62 | 12 | 16,000 | 3,193.- | 2,395.- |
สามารถรับแรงในแนวแกนได้ดี
แก้ปัญหาการเยื้องแนวเบื้องต้นได้ด้วยเบาะรองนั่งหลายรูปแบบ
วัสดุเหล็กมีคุณภาพสูง ยืดอายุการใช้งานได้ 80%
ใช้เม็ดบอลเกรดสูง ทำให้เสียงเงียบ
| Part No. | I.D. (Ø) | O.D. (Ø) | Width (mm) | Max. Allowable Rotational Speed(rpm) |
Type | Inner / Outer Ring Material |
Original Price | Special Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51200 | 10 | 26 | 11 | 6,000 | with Fiat Seat | [Steel] / Steel | 247.- | 87.- |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | 4,800 | 275.- | 146.- | ||
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 3,800 | 320.- | 215.- | ||
| 51209 | 45 | 73 | 20 | 2,600 | 546.- | 289.- | ||
| 53203U | 19 | 38 | 15 | 4,800 | with Aligning Seat Washer | 337.- | 179.- | |
| 53204U | 22 | 42 | 17 | 4,300 | 678.- | 359.- | ||
| 53206U | 32 | 55 | 20 | 3,400 | 955.- | 283.- | ||
| 53207U | 37 | 65 | 22 | 3,000 | 1,183.- | 394.- | ||
| 53208U | 42 | 72 | 23 | 2,800 | 1,303.- | 690.- | ||
| 53209U | 47 | 78 | 24 | 2,600 | 1,464.- | 543.- |
เหมาะกับการใช้งานในการเยื้องแนวระหว่างเพลาและตัวเสื้อ
รับการเยื้องแนวตั้งแต่ 0.07 ถึง 0.12 เรเดียน (4° ถึง 7°)
ความเสียดทานต่ำ เกิดความร้อนได้น้อย แม้ในงานที่มีรอบความเร็วสูง
| Part No. | I.D. (Ø) | O.D. (Ø) | Width (mm) | Max. Allowable Rotational Speed(rpm) |
Inner / Outer Ring Material |
Original Price | Special Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 12 | 32 | 10 | 22,000 | [Steel] / Steel | 252.- | 134.- |
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 12,000 | 388.- | 205.- | |
| 1305 | 25 | 62 | 17 | 10,000 | 576.- | 305.- |