รางกระดูกงูรุ่น Economy Series
สินค้าสต๊อก จัดส่งรวดเร็ว
สั่งซื้อขั้นต่ำเพียง 10 ข้อ
ประกอบสำเร็จก่อนจัดส่ง
(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
รางกระดูกงูรุ่น Economy Series
สินค้าสต๊อก จัดส่งรวดเร็ว
สั่งซื้อขั้นต่ำเพียง 10 ข้อ
ประกอบสำเร็จก่อนจัดส่ง
ความทนทานดีเยี่ยม
- สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series ใช้พลาสติก PA นำเข้าคุณภาพสูงในการผลิต - ลดการเกิดฝุ่น ช่วยยืดอายุการใช้งาน| รายการ | สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด 1 | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด 2 | |
|---|---|---|---|---|
| พลาสติก PA + ใยแก้วคุณภาพดี | พลาสติก PA + ใยแก้วทั่วไป | พลาสติก PP รีไซเคิล + ใยแก้ว | ||
| ความต้านทานการสึกหรอ | ◎ | ○ | X | |
| ความทนทานต่อสภาพอากาศ | ◎ | ○ | X | |
| ความแข็งแรง | ◎ | ○ | X | |
| ความทนทานต่อแรงกระแทก | ○ | △ | ○ | |
| ความทนทานต่ออุณหภูมิต่ำ (-40℃) | ○ | ○ | ||
| ความทนทานต่ออุณหภูมิสูง (+120℃) | ○ | ○ | X | |
| การเกิดฝุ่น | ○ | △ | X | |
| การทดสอบอายุการใช้งาน | 200,000 รอบ | ไม่มีการสึกหรอที่สำคัญ | ไม่มีการสึกหรอที่สำคัญ | ไม่มีการสึกหรอที่สำคัญ |
| 400,000 รอบ | ไม่มีการสึกหรอที่สำคัญ | ไม่มีการสึกหรอที่สำคัญ | สึกหรอ 0.3 มม. | |
| 1,000,000 รอบ | ไม่มีการสึกหรอที่สำคัญ | ไม่มีการสึกหรอที่สำคัญ | - | |
| 3,000,000 รอบ | ไม่มีการสึกหรอที่สำคัญ | สึกหรอ 0.3 มม. | - | |