(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก
สกรูหกเหลี่ยมหัวจมรุ่น Economy Series สกรูหกเหลี่ยมหัวจมรุ่น Economy Series ความทนต่อแรงดึงดียิ่งขึ้น สินค้าสต๊อกพร้อมส่ง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ความทนต่อแรงดึงดียิ่งขึ้น

ความทนต่อแรงดึงดียิ่งขึ้น

วัสดุเหล็กกล้าผสม + การอบชุบด้วยความร้อน ความแข็งแรงของสกรูเกรด 10.9, ความทนแรงดึงของหัวสกรูเกรด 5.8
สกรูหกเหลี่ยมหัวจมรุ่น Economy Series 1166
สินค้าทั่วไปในท้องตลาด 643 เพิ่มความแข็งแรง 81% หน่วย: Mpa
※ สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์) ※ การเปรียบเทียบข้างต้นจำกัดเฉพาะผลการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเท่านั้น
ปรับปรุงเพิ่มแรงบิดสูงสุดก่อสกรูคลาย

ปรับปรุงเพิ่มแรงบิดสูงสุดก่อสกรูคลาย

สกรูไม่หลุดออกง่ายเนื่องจากมีแรงบิดสูง
สกรูหกเหลี่ยมหัวจมรุ่น Economy Series 3.8
สินค้าทั่วไปในท้องตลาด 2.6 เพิ่มความแข็งแรง 46% หน่วย: N·m
※ สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์) ※ การเปรียบเทียบข้างต้นจำกัดเฉพาะผลการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเท่านั้น
กันสนิมได้ดีกว่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาด

กันสนิมได้ดีกว่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาด

มีประสิทธิภาพการป้องกันสนิมอย่างดีเยี่ยมจากการกระบวนการชุบสังกะสี

ผลเปรียบเทียบการทดสอบด้วยสเปรย์เกลือ 24 ชั่วโมง

สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series การเคลือบผิวฟอสเฟตสีดำ ไม่เกิดการกัดกร่อนที่เห็นได้ชัด
สินค้าทั่วไปในท้องตลาด มีการเคลือบพื้นผิวด้วย Fe3O4 เห็นร่องรอบสนิมชัดเจน
หัวชนิดแบนพิเศษเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

หัวชนิดแบนพิเศษเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

เหมาะสำหรับใช้ในกลไกที่มีพื้นที่จำกัดและต้องการความสวยงาม
แผนภาพเปรียบเทียบความหนาของหัวสกรู

แผนภาพเปรียบเทียบความหนาของหัวสกรู

แผนภาพเปรียบเทียบความหนาของหัวสกรู หัวสกรูหนา 5 มม. หัวสกรูหนา 1 มม. แบบหัวหกเหลี่ยม แบบหัวจม หัวมน หัวแบน หัวแบนพิเศษ ※ ข้างต้นเป็นคำอธิบายสำหรับสกรู M5
การเปรียบเทียบรูปร่างของสกรู (ด้านตัดขวาง)
วัสดุเหล็กผสม + ความแข็งแรงของสกรูผ่านการอบด้วยความร้อนที่ระดับ 10.9 ปรับปรุงความแข็งแรงของวัสดุเพื่อการใช้งานที่คงทน ยาวนานมากขึ้น

การเปรียบเทียบรูปร่างของสกรู (ด้านตัดขวาง)

รูหกเหลี่ยม
ร่องหกเหลี่ยมลึก ทำให้ความหนาของสกรูน้อย ความกว้างรูหกเหลี่ยมขนาดเล็ก
รูกากบาท
คุณสมบัติที่ 1: ร่องกากบาทมีหัวสกรูหนากว่าเดิม หัวสกรูเสียหายได้ยาก คุณสมบัติที่ 2: ร่องกากบาทสามารถทนแรงบิดได้สูง

ตัวอย่างการออกแบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม แท่นหมุนอย่างง่าย
แท่นหมุนอย่างง่าย แท่นหมุนอย่างง่ายที่สามารถปปรับได้ครั้งละ 5 องศา สามารถปรับมุมของชิ้นงานได้ง่าย โดยการหมุนแท่นด้วยมือเพื่อปรับมุม และรักษาตำแหน่งด้วยอินเด็กส์พลั้งเจอร์ น็อตยึดตลับลูกปืนกันคลาย E-BNGS20 สกรูหกเหลี่ยมหัวจม E-GCBSST8-16 สกรูหกเหลี่ยมหัวแบน C-CBSA2.5-4 สกรูหกเหลี่ยมหัวแบนพิเศษ C-CBSAR2-4

สินค้าแนะนำ