ทางเลือกใหม่
ในการลดต้นทุน
โฟลทติ้งจอยท์รุ่น Economy Series
ขนาดกะทัดรัด
รับประกันความแข็งแรง
ทนต่อการสึกหรอและป้องกันสนิม
ราคาสุดประหยัด
สินค้าแนะนำ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ขนาดกะทัดรัด
- สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน
-
สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน
สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series
ความยาวการเชื่อมต่อลดลง 24% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน
- สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series
-
สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน
สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series
พื้นที่ติดตั้งลดลง 38% เมื่อเทียบกับรุ่นมาตรฐาน
*อ้างอิงจากมาตรฐาน M5
- สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน
-
จุดที่ลูกค้ากังวล
ขนาดของโฟลทติ้งจอยท์มีขนาดใหญ่เกินไป กินพื้นที่มาก
ทำให้ต้องเผื่อระยะในการติดตั้งเยอะขึ้น
- สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series
-
ขนาดกะทัดรัด
ออกแบบให้มีขนาดเล็กลง กินพื้นที่น้อยกว่า
ทำให้ติดตั้งได้ง่ายแม้ใช้กับระบบที่มีพื้นที่จำกัด
รับประกันความแข็งแรง
รับประกันความแข็งแรงผ่านการทดสอบแรงดึง
ทดสอบแรงดึงในการเชื่อมต่อของโฟลทติ้งจอยท์โดยใช้เครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐาน
สร้างแรงดึงกับโฟลตติ้งจอยท์ที่ติดตั้งบนโต๊ะ ออกแรงดึงอย่างต่อเนื่องด้วยแรงที่เพิ่มขึ้น
บันทึกแรงที่กระทำตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสินค้าเสียรูปทรง
การทดสอบแรงดึง - กราฟการรับโหลด
โหลดที่รับได้ (N)
โหลดที่แตกหัก : 8.4kN
รับประกันว่ามีความแข็งแรงเพียงพอ
กำลังสูงสุดของกระบอกสูบขนาดเล็ก ประมาณ 0.4kN
*อ้างอิงจากแรงดันทำงานของกระบอกสูบขนาดเล็ก Ø25 ของมิซูมิ
ใช้งานที่แรงดัน 1MPa
ทนต่อการสึกหรอและการขึ้นสนิม
ผ่านกระบวนการชุบฮาร์ดโครม รับประกันความทนทานต่อการสึกหรอและการขึ้นสนิม
สินค้ารุ่น Economy Series ผ่านกระบวนการชุบฮาร์ดโครม มีความสามารถในการป้องกันสนิมเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการชุบไนไตรด์
|
สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน |
สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series |
สินค้าทั่วไปในท้องตลาด |
|
การชุบแข็งผิวด้วยไนไตรด์ |
การชุบฮาร์ดโครม |
การชุบรมดำ |
| ความต้านทานการสึกหรอ |
ความแข็ง 500HV~ ความลึกการชุบไนไตรด์ประมาณ 10~30 um |
ความแข็ง 750HV~ ความหนาชั้นชุบประมาณ 3 um |
ไม่ผ่านกระบวนการชุบแข็ง |
| ◎ |
○ |
△ |
|
ประสิทธิภาพการป้องกันสนิม
(การทดสอบด้วยสเปรย์เกลือ)
หลังผ่านไป 8 ชั่วโมง
|
○ |
○ |
△ |
*สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์)
ราคาประหยัด
- ราคาประหยัดกว่าจากการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตจำนวนมาก
-
โฟลทติ้งจอยท์แบบเป็นชุด
สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน
สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series
เทียบกับสินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐานประหยัดกว่า
สูงสุด 40%
- ไม่ต้องซื้อแบบยกชุด
-
โฟลทติ้งจอยท์
สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน
สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series
เทียบกับสินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐานประหยัดกว่า
สูงสุด 49%