รางเลื่อน
รุ่น Economy Series
ขึ้นรูปด้วยวัสดุคุณภาพดี
รับประกันอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 รอบ (ไป-กลับ)
ป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม
(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
รางเลื่อน
รุ่น Economy Series
ขึ้นรูปด้วยวัสดุคุณภาพดี
รับประกันอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 รอบ (ไป-กลับ)
ป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยม
Slide Rails Three Step Slide Heavy load Type
Slide Rails Two Step Slide Light load Type
Slide Rails Two Step Slide Light load Type
Slide Rails Three Step Slide Light load Type
| จำนวนรอ | เสียง | แรงต้านการเลื่อน | ปริมาณการแอ่นตัวเมื่อยื่นเต็มที่ |
|---|---|---|---|
| 10000 | ไม่มี | 0.8kg | 1mm |
| 20000※ | ไม่มี | 0.8kg | 1mm |
| 30000 | ไม่มี | 0.7kg | 1mm |
| 40000 | ไม่มี | 0.7kg | 1.2mm |
| 50000 | ไม่มี | 0.7kg | 1.2mm |
| เวลาทดสอบ (ชั่วโมง) | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series |
|---|---|---|
| 24 | เกิดจุดดำ 1 จุด | ปกติ |
| 48 | เกิดจุดดำ 10% บนรางด้านใน | เกิดจุดดำ 2% บนรางด้านใน |
| 72 | เกิดสนิมบริเวณกว้างบนรางด้านนอก | เกิดจุดดำ 3% บนรางด้านนอก |
| 96 | เกิดสนิมบริเวณกว้างภายในรางเลื่อน เกิดสนิมแดง รวมถึงสนิมบนลูกบอล | เกิดจุดดำภายในรางเลื่อน เกิดสนิมบนลูกปืน |