(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

ทางเลือกใหม่ ในการลดต้นทุน โซ่ และ เฟืองโซ่ รุ่น Economy Series มาตรฐานญี่ปุ่น มาตรฐานยุโรป 12 ซีรีส์ มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงาน

สินค้าแนะนำ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

เสียงจากลูกค้า

เสียงจากลูกค้า

ซื้อโซ่ขนาด 3/8 นิ้วจากบริษัท A และเฟืองโซ่ขนาด 3/8 นิ้วจากบริษัท B วิศวกรพบว่าไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เนื่องจากมีช่องว่างของโซ่และเฟืองโซ่ทำมุมไม่พอดีกัน ทำให้ต้องสั่งซื้อสินค้าใหม่ ซึ่งใช้เวลาเพิ่มถึง 3 วันกว่าจะได้รับสินค้า MISUMI มั่นใจได้ไม่พบปัญหาความไม่พอดีของโซ่และเฟืองโซ่หากสั่งสินค้าเป็นชุดกับมิซูมิ
ข้อมูลสเปค

ข้อมูลสเปค

โซ่และเฟืองโซ่รุ่น Economy Series ตอบโจทย์ทุกการออกแบบกับตัวเลือกกว่า 12 ซีรีส์ ทั้งมาตรฐานยุโรปและญี่ปุ่น มาตรฐานยุโรป (6 ซีรีส์)
ชื่อรุ่น 06B 08B 10B 12B 16B 20B
เฟืองโซ่ จำนวนฟัน 10~30 10~30 10~25 11~25 11~25 9~20
โซ่ จำนวนข้อ สามารถเลือกเพิ่มจำนวนข้อได้ตามต้องการตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป
มาตรฐานญี่ปุ่น (6 ซีรีส์)
ชื่อรุ่น 25 35 40 50 60 80
เฟืองโซ่ จำนวนฟัน 16~40 9~40 9~40 9~35 9~30 9~21
โซ่ จำนวนข้อ สามารถเลือกเพิ่มจำนวนข้อได้ตามต้องการตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป
* โซ่และเฟืองโซ่รุ่น Economy Series สามารถใช้ร่วมกันได้หากเป็นรุ่นที่ตรงกัน * มีสินค้า 11 ประเภทจาก 4 ซีรีส์รวมถึงมู่เล่ย์รุ่น Economy Series ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
การเปรียบเทียบสเปคและประสิทธิภาพของสินค้าในแต่ละรุ่น

การเปรียบเทียบสเปคและประสิทธิภาพของสินค้าในแต่ละรุ่น

สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้าทั่วไปในท้องตลาด
ความแข็งของเฟืองโซ่ HRC45 HRC40 HRC20
อายุการใช้งานของเฟืองโซ่ มากกว่า 3 ปี มากกว่า 2 ปี มากกว่า 1 ปี
ความแข็งของซี่ฟัน HRA75 HRA68 HRA42
ความทนแรงดึงของซี่ฟัน 12.5kN 9.3kN 7.4kN
มาตรฐานที่รองรับ ใช้ได้กับมาตรฐานญี่ปุ่น 25-100 มาตรฐานญี่ปุ่น 25-80 มาตรฐานยุโรป 06B-20B ใช้ได้กับมาตรฐานยุโรป 06B-08B เท่านั้น
การเปรียบเทียบความแข็งแรงของเฟืองโซ่

การเปรียบเทียบความแข็งแรงของเฟืองโซ่

สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series
ผ่านการชุบแข็งด้วยความร้อนที่ซี่ฟัน ความแข็งมากกว่า 40HRC ทนต่อการสึกหรอและมีอายุการใช้งานยาวนาน
VS
สินค้าทั่วไปในท้องตลาด
ความแข็ง 20HRC เกิดการสึกหรออย่างมากที่ซี่ฟัน ซี่ฟันบางลงหลังจากใช้งานไม่นาน ทำให้เกิดการติดขัดบ่อย
การเปรียบเทียบการขบกันของโซ่และเฟืองโซ่ (การขบกันราบรื่นเมื่อค่าความคลาดเคลื่อนการขบกันอยู่ที่ 0.03-0.08)

การเปรียบเทียบการขบกันของโซ่และเฟืองโซ่ (การขบกันราบรื่นเมื่อค่าความคลาดเคลื่อนการขบกันอยู่ที่ 0.03-0.08)

สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series
ขนาดทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน GB ค่าความคลาดเคลื่อนการขบกันอยู่ที่ประมาณ 0.04-0.06 ส่งผลให้การขบกันราบรื่น
VS
สินค้าทั่วไปในท้องตลาด
การขบกันไม่ดีเนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนการขบกันน้อยเพียง 0-0.02 โซ่หลุดจากฟันบ่อย
* ตัวอย่างสินค้าทั่วไปในท้องตลาดที่ไม่ได้มาตรฐาน * สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์)