(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
การทดสอบด้วยสเปรย์เกลือ | สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน | สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด 1 | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด 2 |
---|---|---|---|---|
การชุบผิว | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์ | ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์ | ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์ |
ความหนาของชั้นเคลือบ | 4~5㎛ | 4~5㎛ | 4~5㎛ | 4~5㎛ |
ก่อนการทดสอบ | ผลการทดสอบ | ผลการทดสอบ | ผลการทดสอบ | ผลการทดสอบ |
ทดสอบ 24 ชั่วโมง | ผลการทดสอบ | ผลการทดสอบ | ผลการทดสอบ | ผลการทดสอบ |
ผลการทดสอบ | ไม่เกิดการกัดกร่อน | ไม่เกิดการกัดกร่อน | เกิดการกัดกร่อนอย่างรุนแรง | เกิดการกัดกร่อนอย่างรุนแรงและเกิดสนิม |
การจำแนกประเภท | วัสดุ | การเสียรูปจากความเค้นของแหวนรอง | |
---|---|---|---|
พื้นที่สัมผัสขนาดเล็ก | พื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่ | ||
สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน | เทียบเท่า S45C | 1.0mm | 0.01mm |
สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series | เหล็กคาร์บอนต่ำสำหรับงานกลึง | 2.4mm | 0.02mm |
สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | SPCC (เหล็กแผ่นรีดเย็น) | 3.4mm | 0.08mm |
ปรับความสูง แนะนำรุ่น Economy Series | ตัวสต๊อปเปอร์ แนะนำรุ่น Economy Series | แหวนสปริง แนะนำรุ่น Economy Series | ยึดโบลท์ในช่องว่างทรงรี แนะนำสินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน |
---|---|---|---|
แหวนรองโลหะ | แหวนรองโลหะ | แหวนรองโลหะ | แหวนรองโลหะ หากพื้นที่สัมผัสระหว่างแหวนรองและชิ้นส่วนที่ต้องการยึดมีขนาดเล็ก ขอแนะนำให้ใช้แหวนรองมิซูมิรุ่นมาตรฐาน |