(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2568 | Notice holiday in May 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
ปลอกเพลารุ่น Economy Series เหล็กมีความแข็งแรงสูง แรงยึดดี ต้านทานการกัดกร่อนได้สูง น้ำหนักเบากว่าเหล็ก 37% เนื่องจากใช้วัสดุอลูมิเนียม

สินค้าแนะนำ

  • MISUMI Economy Shaft Collars Clamp Type Shaft Collars Clamp Type 87 บาท~
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) :
      6 ~ 30
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) :
      20 ~ 55
    • ความหนา (มม.) : 9 ~ 17.5
  • MISUMI Economy Shaft Collars Split Type Shaft Collars Split Type 103 บาท~
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) :
      6 ~ 30
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) :
      20 ~ 55
    • ความหนา (มม.) : 8 ~ 15
  • MISUMI Economy Shaft Collars Clamp-2 Holes Fixed Type Shaft Collars Clamp-2 Holes Fixed Type 124 บาท~
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) :
      8 ~ 30
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) :
      25 ~ 55
    • ความหนา (มม.) : 8 ~ 15
  • MISUMI Economy Shaft Collars Clamp-2 Counterbored Holes Fixed Type Shaft Collars Clamp-2 Counterbored Holes Fixed Type 137 บาท~
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) :
      8 ~ 30
    • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) :
      25 ~ 55
    • ความหนา (มม.) : 8 ~ 15

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติแรงยึดดี น้ำหนักเบา

ปลอกเพลามิซูมิรุ่น Economy Series ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมคุณภาพสูง ให้แรงยึดจับที่ดีกว่า แรงจับยึดของปลอกเพลาอลูมิเนียมมีแรงน้อยกว่า? สกรูของปลอกเพลาเสียรูปได้ง่ายเมื่อใช้งานซ้ำ?

ปลอกเพลามิซูมิรุ่น Economy Series ช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้!

ผลการทดสอบ

แรงยึดที่วัดได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาดถึง 34% (ชนิดแยก) หน่วย: kN ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีร่องบนเส้นรอบวงด้านนอก (อลูมิเนียม) เสริมความแข็งแรง 34% ปลอกเพลารุ่น Economy Series (อลูมิเนียม) ปลอกเพลาความแม่นยำสูง (เหล็กกล้า) แรงยึดที่วัดได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาดถึง 23% (ชนิดยึดอยู่กับที่) หน่วย: kN ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีร่องบนเส้นรอบวงด้านนอก (อลูมิเนียม) เสริมความแข็งแรง 23% ปลอกเพลารุ่น Economy Series (อลูมิเนียม) ปลอกเพลาความแม่นยำสูง (เหล็กกล้า)

การทดสอบแรงยึด

มั่นใจในคุณภาพ ผ่านการทดสอบแรงยึดจากมิซูมิ
วิธีการทดสอบ
หลังจากขันปลอกเพลาด้วยแรงบิดที่เหมาะสม ให้แรงกระทำกับเพลาโดยใช้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ แรงจับยึดสูงสุดคือโหลดตามแนวแกนสูงสุดก่อนเพลาเริ่มเคลื่อนที่
เงื่อนไขการทดสอบ
1. เป้าหมาย: เส้นผ่านศูนย์กลางใน (I.D.) 12 มม., ความกว้าง 10 มม., สกรู M4 (แบบ Split และ Seperate) 2. เพลา: เพลาผลิตเองของ MISUMI PSF (ความแม่นยำ g6) 3. ขันสกรู 4. น้ำมันป้องกันสนิม: สามารถเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
นวัตกรรมการออกแบบจากมิซูมิ
เพิ่มกระบวนการเซาะร่องเพื่อ เพิ่มแรงจับยึดและรับประกัน แรงขันที่เสถียรมากขึ้น น้ำหนักลดลง ใช้วัสดุอลูมิเนียมซีรีส์ 6000 น้ำหนักเพียง 37% ของเหล็ก น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ใช้สกรูเหล็กกล้าผสม ความแข็งแรงสูง สกรูไม่หลวมง่ายและ ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(I.D.) 12 มม. ความกว้าง 10 มม. สกรูขนาด M4 ลดลง 63% เหล็ก อลูมิเนียม การเพิ่มมวล (ก.)