(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก
มู่เล่ย์รุ่น Economy Series เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำในระดับปานกลาง เช่นงานระบบสายพาน มีการลบคมของร่องมู่เล่ย์ ลดการสึกหรอของสายพานได้กว่า 57% จัดส่งเร็ว

สินค้าแนะนำ

  • MISUMI Economy Timing Pulleys MXL Timing Pulleys MXL 157 บาท~
    • ความกว้างสายพาน (มม.) : 4.8~9.5
    • จำนวนฟัน : 14~48
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (มม.) : 4~8
  • MISUMI Economy Timing Pulleys XL Timing Pulleys XL 158 บาท~
    • ความกว้างสายพาน (มม.) : 6.4~12.7
    • จำนวนฟัน : 10~50
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (มม.) : 5~16
  • MISUMI Economy Timing Pulleys T5 Timing Pulleys T5 182 บาท~
    • ความกว้างสายพาน (มม.) : 10~25
    • จำนวนฟัน : 12~26
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (มม.) : 5~15
  • MISUMI Economy Timing Pulleys T10 Timing Pulleys T10 279 บาท~
    • ความกว้างสายพาน (มม.) : 15~50
    • จำนวนฟัน : 14~20
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (มม.) : 10~25

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

มีความแม่นยำในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับสินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน
มีความแม่นยำในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับสินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน
สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน
ตัวอย่างการใช้งาน สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน
ข้อควรระวังในการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานที่มีการเคลื่อนที่ไป-กลับ ที่ต้องการความแม่นยำในระดับปานกลาง เหมาะสำหรับใช้กันงานกำหนดตำแหน่ง ที่ต้องการความแม่นยำสูง
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง ความแม่นยำระดับปานกลาง ความแม่นยำสูง
คุณภาพดีกว่า
คุณภาพดีกว่า ความแตกต่างระหว่างสินค้ารุ่น Economy Series และสินค้าทั่วไปในท้องตลาด
การลบคมของรูต๊าปที่ฟันมู่เลย์ สินค้ารุ่น Economy Series มี(รูต๊าปมีการลบคมอย่างเหมาะสม) สินค้าทั่วไปในท้องตลาด ไม่มี
การลบคมของรูเพลา สินค้ารุ่น Economy Series C0.3-C1 (องศาในการลบคม) สินค้าทั่วไปในท้องตลาด ไม่มี
สินค้ามิซูมิมีสเปคและรูปแบบให้เลือกหลากหลายตามการใช้งาน
สินค้ามิซูมิมีสเปคและรูปแบบให้เลือกหลากหลายตามการใช้งาน
อายุการใช้งานของสายพานยาวนานกว่า มีการลบคมของรูต๊าป ช่วยลดการสึกหรอของสายพานไทม์มิ่งได้ดียิ่งขึ้นและช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดเวลาในการประกอบ ได้ถึง 26% เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาด การทดสอบการสึกหรอของสายพานไทม์มิ่ง สินค้าทั่วไปในท้องตลาด ปริมาณการสึกหรอของสายพาน ลดลง 57% รุ่น Economy Series ผลทดสอบการทดสอบสายพานหลังการทำงานของมู่เล่ย์สายพานไทม์มิ่ง มีรอยชัดเจน สินค้าทั่วไปในท้องตลาด ไม่มีร่องรอยจากสกรู สินค้ารุ่น Economy Series เงื่อนไขการทดสอบ สเปคสายพาน: 5BV ความกว้างสายพาน: 150 มม. ฟันมู่เล่ย์สายพานเพลาขับ: 20 ฟันมู่เลย์สายพานเพลาตาม: 20 ความเร็วในการหมุน: 3,000 รอบ/นาที แรงดึง: 160N เวลาในการทดสอบ: 24 ชั่วโมง
การทดสอบการประกอบมู่เล่ย์สายพานไทม์มิ่ง (หน่วย: วินาที) เวลาในการประกอบ ลดลง 26% การประกอบสกรู การประกอบเพลา สินค้าทั่วไปในท้องตลาด สินค้ารุ่น Economy Series ※ ข้อมูลข้างบนเป็นค่าเฉลี่ยจากการทดสอบ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละครั้ง