(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

ท็อกเกิ้ลแคลมป์รุ่น Economy Series มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามการใช้งาน ผลิตจากเหล็กเกรด A3 สินค้าสต๊อกพร้อมจัดส่งภายในวัน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ประเภท
ประเภท ท็อกเกิ้ลแคลมป์ รุ่น Economy Series มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามการใช้งาน 4 ประเภท 56 สเปค ครอบคลุมทุกความต้องการในอุตสาหกรรมโรงงาน
  • แนวนอน
  • แนวตั้ง
  • แบบดัน
  • ชนิดสลัก
คุณภาพ
คุณภาพ ท็อกเกิ้ลแคลมป์มิซูมิรุ่น Economy Series ผลิตจากเหล็กวัสดุเกรด A3 คุณภาพสูง (เหล็กคาร์บอนต่ำ) ทนทานต่อแรงดึงมากกว่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาด ถึง 2 เท่า ช่วยยืดอายุการใช้งาน สินค้ามิซูมิรุ่นมาตรฐาน สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้าทั่วไปในท้องตลาด วัสดุ (ตัวเรือน) วัสดุ (หมุดย้ำ) เหล็กเกรด SS400 (ความทนแรงดึง 400~510 MPa) เหล็กเกรด A3 คุณภาพสูง (คาร์บอนต่ำ) ชุบสังกะสี ความทนแรงดึง 375~460MPa เหล็กชุบสังกะสี ความทนแรงดึง 170~270MPa หมุดย้ำชุบนิกเกิล หมุดย้ำชุบนิกเกิล หมุดย้ำมาตรฐาน
สินค้าทั่วไปในท้องตลาด รอยต่อหมุดย้ำมีลักษณะตื้น เกิดรอยแตกได้ง่าย ส่งผลให้หมุดย้ำหลวม ทนทานต่อแรงดึงได้น้อย ช่องว่างของหมุดย้ำขยายกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ผลิตภัณฑ์หลวม แรงดันหนีบไม่เพียงพอ อายุการใช้งานสั้นลง ท็อกเกิ้ลแคลมป์มิซูมิรุ่น Economy Series รอยต่อหมุดย้ำมีตวามแข็งแรงจากการชุบนิกเกิล มีอายุการใช้งานยาวนาน มีอายุการใช้งานยาวนาน เกิดช่องว่าง เกิดรอยแตก ตัวอย่างสินค้าทั่วไปในท้องตลาดที่ไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในตลาดคือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่งบริษัทของเราซื้อแบบสุ่มในตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ผลการทดสอบใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
การจัดส่ง
การจัดส่ง ท็อกเกิ้ลแคลมป์มิซูมิรุ่น Economy Series มีสินค้าสต๊อกพร้อมส่งภายในวันเดียวหลากหลายรายการ

ตัวอย่างการออกแบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม จิ๊กสำหรับการดัดแผ่นโลหะ
จิ๊กดัดแผ่นโลหะ จิ๊กดัดแผ่นโลหะแบบง่าย จับยึดแผ่นเหล็กด้วยท็อกเกิ้ลแคลมป์และอินเด็กส์พลั้งเจอร์ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สามารถปรับแต่งตามชิ้นงานที่ต้องการได้สะดวก

สินค้าแนะนำ