(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก
มือจับรุ่น Economy Series มีรูปแบบและสเปคหลากหลายให้เลือกตามการใช้งาน มีหลากหลายวัสดุให้เลือกทั้งอลูมิเนียม เรซิน และอื่นๆ รองรับการสั่งซื้อจำนวนมาก

สินค้าแนะนำ

  • MISUMI Economy Handles Round Bar Handles Round Bar 53 บาท~
    • ความหนามือจับ (มม.) : 10, 12
    • ความสูงรวม (มม.) : 37 ~ 87
    • ระยะพิทช์ติดตั้ง (มม.) : 90 ~ 300
  • MISUMI Economy Handles Round Bar With Rubber Handles Round Bar With Rubber 77 บาท~
    • ความหนามือจับ (มม.) : 11.5, 13.5
    • ความสูงรวม (มม.) : 37.75 ~ 87.75
    • ระยะพิทช์ติดตั้ง (มม.) : 90 ~ 300
  • MISUMI Economy Handles Round Bar Welded Type Handles Round Bar Welded Type 71 บาท~
    • ความหนามือจับ (มม.) : 10
    • ความสูงรวม (มม.) : 37
    • ระยะพิทช์ติดตั้ง (มม.) : 90 ~ 130
  • MISUMI Economy Handle Small Diameter Angled Type Handle Small Diameter Angled Type 136 บาท~
    • ความหนามือจับ (มม.) : 6, 8
    • ความสูงรวม (มม.) : 30 ~ 40
    • ระยะพิทช์ติดตั้ง (มม.) : 60 ~ 120

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของมือจับทรงกลมรุ่น Economy Series
มือจับทรงกลมรุ่น Economy Series ถูกขึ้นรูปด้วยเหล็กแท่ง มีความกลมมากกว่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาด ทำให้สามารถควบคุมค่าความคลาดเคลื่อนในกระบวนการต๊าปเกลียวได้ดียิ่งขึ้น สินค้าทั่วไปในท้องตลาด สินค้ามิซุมิรุ่น Economy Series ความกลมของพื้นผิวต่ำ ความหนาไม่สม่ำเสมอเมื่อต๊าปเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ สกรูคลายออกได้ง่าย ความกลมสูง ความหนาสม่ำเสมอ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในมาตรฐาน ไม่มีการเยื้องศูนย์ ผลิตภัณฑ์ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน มั่นใจได้ในคุณภาพ
คุณสมบัติของมือจับชนิดไม่เกิดสนิมรุ่น Economy Series
คุณสมบัติของมือจับสแตนเลสรุ่น Economy Series ใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบหมุดย้ำสำหรับการยึดสกรูและน็อต เมื่อเทียบสินค้าทั่วไปในท้องตลาดที่ยึดด้วยการเชื่อม สินค้ารุ่น Economy Series จะติดตั้งได้ง่ายและไม่มีปัญหาการหลุดออกของสกรู สินค้าทั่วไปในท้องตลาด สินค้ามิซุมิรุ่น Economy Series เมื่อยึดด้วยการเชื่อม จะไม่สามารถปรับระยะห่างในการติดตั้งได้ นอกจากนี้ มักเกิดการเชื่อมที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สกรูหลุดและใช้งานไม่ได้ ใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบหมุดย้ำสำหรับการยึดสกรูและน็อต เมื่อเทียบสินค้าทั่วไปในท้องตลาดที่ยึดด้วยการเชื่อม สินค้ารุ่น Economy Series จะติดตั้งได้ง่ายและไม่มีปัญหาการหลุดออกของสกรู
คุณสมบัติของมือจับเรซินมิซูมิรุ่น Economy Series
คุณสมบัติของมือจับเรซินมิซูมิรุ่น Economy Series การเพิ่มซี่เสริมแรงในตำแหน่งที่มีแนวโน้มที่จะหดตัวและเสียรูป จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้และเพิ่มความแม่นยำของขนาดการติดตั้ง ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้น สินค้าทั่วไปในท้องตลาด สินค้ามิซูมิรุ่น Economy Series สินค้าใหม่ เพิ่มผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Easy Grip ช่วยเพิ่มความกระชับของมือจับขนาดใหญ่ ไม่มีซี่เสริมแรง ทำให้เกิดการหดตัวและเสียรูปอย่างรุนแรงจากการขึ้นรูป ส่งผลให้ไม่สามารถจัดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ เพิ่มซี่เสริมแรงช่วยลดการหดตัวและเสียรูปจากกระบวนการการผลิต ทำให้การติดตั้งทำได้ง่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์ Easy Grip สำหรับมือจับที่มีระยะห่างในการติดตั้ง 120 มม. ขึ้นไป ช่วยปรับปรุงความรู้สึกในการจับและความสะดวกในการใช้งาน ※ผลการทดสอบใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ※สินค้าที่ใช้ในการทดสอบ เป็นสินค้าทั่วไปในท้องตลาดจากการสุ่มโดยบริษัทฯ (ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์)
ประเภทและตัวอย่างการใช้งานของมือจับมิซูมิรุ่น Economy Series
ประเภทและตัวอย่างการใช้งานของมือจับมิซูมิรุ่น Economy Series มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย สามารถเลือกใช้ได้ตามรูปแบบที่ต้องการติดตั้ง ง่ายในการออกแบบ วิธีการติดตั้ง ยึดจากด้านใน ยึดจากด้านนอก แบบฝัง โลหะ วัสดุ (ภาพผลิตภัณฑ์) เรซิน การใช้งาน สามารถติดตั้งได้จากภายในเหมาะสำหรับประตูเรียบ เหมาะสำหรับติดตั้งคู่กับแผ่นอลูมิเนียมหรือสแตนเลส เหมาะสำหรับใช้เป็นมือจับลิ้นชักและหน้าต่างตรวจสอบชิ้นงาน ตัวอย่างชิ้นงาน