(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

กลไกการบำรุงรักษาชิ้นส่วนขับเคลื่อน
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์

เพื่อให้การบำรุงรักษาชุดสายพานขับเคลื่อนได้ง่าย มีการติดตั้งกลไกในการดึงชุดขับเคลื่อนออกจากเครื่องจักรด้วยรางสไลด์และมือจับสำหรับดึงชุดขับเคลื่อนออกจากโครงสร้างหลัก นอกจากนี้มีการติดบานพับที่ประตูเครื่องช่วยให้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
กลไกการบำรุงรักษาชิ้นส่วนขับเคลื่อน
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
สายพานไทม์มิ่ง S3M C-HTBN273S3M-60 ประเภทสายพาน: S3M
วัสดุสายพาน: ยางคลอโรพรีน
ประเภทสายพาน: ฟันวงกลมแรงบิดสูง
ความกว้างสายพาน (มม.): 6
จำนวนฟัน: 91
1 40 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-EFL688ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 1127
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 25000
2 45 บาท
สกรู E-GMSSFS3-4 ขนาดเกลียว (M): 3
ความยาว L(มม.): 4
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
2 1 บาท
มู่เลย์พร้อมตลับลูกปืนสำหรับสายพานแบน C-HBGCA30-16 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(φ): 30
วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอย
การเคลือบผิว: อโนไดซ์สีขาว
ความเที่ยงตรงของศูนย์กลางภายใน 0.05มม.
3 342 บาท
มู่เลย์พร้อมตลับลูกปืนสำหรับสายพานแบน C-HBGCA20-16 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(φ): 20
วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอย
การเคลือบผิว: อโนไดซ์สีขาว
ความเที่ยงตรงของศูนย์กลางภายใน 0.05มม.
5 289 บาท
ตัวดักจับแม่เหล็ก C-MGCBN1 แรงยึด, แรงดึง (N): 68.65
วัสดุตัวหลัก: สแตนเลสสตีล
วัสดุแม่เหล็ก: เฟอร์ไรต์
1 119 บาท
มือจับแบบมุม C-NUHFNSC80 ระยะห่างการติดตั้ง L(มม.): 80
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
การเคลือบผิว: ขัดเงา
1 145 บาท
บานพับ C-HHSN50 ความกว้าง (W)(มม.): 30
ความยาว (มม.): 50
วัสดุตัวหลัก: สแตนเลสสตีล
การเคลือบผิวตัวหลัก: พ่นทราย
2 71 บาท
รางเลื่อน C-SRH51Y20 ระยะชัก (มม.): 533.4
ความยาวราง (มม.): 508
ภาระที่กำหนด (N/2ชิ้น)(N): 635
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบสังกะสี
2 1,166 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience.
You can learn more on how to adjust your cookie setting in our Privacy Policy here