(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

ชั้นวางคีย์บอร์ดและเมาส์
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การตั้งค่า

ชั้นวางสำหรับจัดเก็บคีย์บอร์ดและเมาส์ในแนวตั้ง เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดเก็บตามแนวนอนได้ มีกลไกในการเลื่อนชั้นวางมาด้านหน้า ทำให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น
ชั้นวางคีย์บอร์ดและเมาส์
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
มือจับ C-NUWAN10-80-27 ระยะห่างการติดตั้ง L(มม.): 80
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียม
1 53 บาท
แหวนรองโลหะ E-GPWSSS25-6-3 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 25
เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 6
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
การเคลือบผิว: ไม่มี
สอดคล้องกับ RoHS10
1 23 บาท
ตัวดักจับแม่เหล็ก C-MGCEN1 แรงยึด, แรงดึง (N): 53.93
วัสดุตัวหลัก: สแตนเลสสตีล
วัสดุแม่เหล็ก: เฟอร์ไรต์
1 108 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น