(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

กลไกม้วนเศษกระดาษรองหลังแบบถอดได้
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย

ลูกกลิ้งสำหรับม้วนกระดาษหลังเทปกาวที่ถูกใช้ในระหว่างขั้นตอนการผลิต ลูกกลิ้งสามารถถอดออกจากเครื่องได้ง่ายเนื่องจากถูกแบ่งมาเป็น 2 ส่วน ช่วยให้การนำกระดาษเหลือใช้จากขั้นตอนการผลิตไปทิ้งได้ง่ายอีกด้วย
กลไกม้วนเศษกระดาษรองหลังแบบถอดได้
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
มือจับ C-NUWANCS7-68 ระยะห่างการติดตั้ง L(มม.): 68
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
การเคลือบผิว: ขัดเงา
1 67 บาท
ลูกดันสปริง C-NBSX5-20P วัสดุ: สแตนเลสสตีล (ตัวเรือน), เรซิน (ลูกบอล)
เส้นผ่านศูนย์กลางนอก M(มม.): 5
ระยะชัก (S)(มม.): 1
ช่วงแรงกด (N): 420
1 369 บาท
ลูกบอลลำเลียง C-BCHA15 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D1(ø): 15
ความสามารถในการรับภาระ (N): 44
วัสดุตัวหลัก: สแตนเลสสตีล
วัสดุลูกบอล: สแตนเลสสตีล
4 218 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น