(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
| ลำดับ | ชิ้นส่วน | รหัสสินค้า | ข้อมูลเฉพาะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ท็อกเกิ้ลแคลมป์ | C-LD-201HB | ขนาดสลักเกลียวยึด: M5 วัสดุ: เหล็ก (ตัวเรือน), เหล็ก + แผ่นยาง (สลักเกลียว) แรงกด (N): 360 |
2 | 77 บาท |
| ② | แหวนรองโลหะ | C-WSSA10-6-1 | เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 10 เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 6 วัสดุ: เหล็ก การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์ |
2 | 11 บาท |
| ③ | ลูกเบี้ยว | C-CFFRUA5-13 | ขนาดเกลียว (M)(มม.): M5×0.8 วัสดุ: เหล็กคาร์บอน วิธีการยึด: มีรูหกเหลี่ยมที่หัว อัตราการรับภาระพื้นฐาน Cr(พลวัต)(kN): ความเร็วรอบที่อนุญาต (รอบ/นาที): 1500 |
4 | 818 บาท |
| ④ | ฮินจ์พิน | C-HCDG6-15 | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(มม.): 6 ขนาด L (มม.): 15 วัสดุ: เหล็ก การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ |
2 | 52 บาท |