(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

กลไกการถ่ายโอนลวด
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การตั้งค่า

กลไกที่สามารถเคลื่อนที่เส้นลวดไปข้างหน้าจากการใช้เซอร์โวมอเตอร์เคลื่อนที่ลูกกลิ้ง สามารถปรับตำแหน่งของลูกกลิ้งได้ตามต้องการด้วยการใช้หมุดกำหนดตำแหน่ง จึงใช้ได้กับลวดที่แตกต่างกันถึง 5 ประเภท
กลไกการถ่ายโอนลวด
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6006ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 9240
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
12 87 บาท
ลิ่มขนาน C-KES8-30 รูปทรง: ลิ่มขนาน (มนทั้งสองปลาย)
ความกว้าง (มม.): 8
ความยาวรวม (มม.): 30
วัสดุ: เหล็ก
1 29 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น