(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

อุปกรณ์ถ่ายโอนและตรวจสอบส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การตรวจสอบ/การวัด

ชิ้นงานจะถูกถ่ายโอนจากขั้นตอนการประกอบก่อนหน้ามายังจุดตรวจสอบคุณภาพที่มีกล้องสำหรับการตรวจสอบติดตั้งอยู่ หลังจากการตรวจสอบคุณภาพจากภาพถ่ายเสร็จสิ้น มือจับจะเคลื่อนที่ไปยังจุดที่กำหนดเพื่อวางชิ้นส่วนบนสายพานสำหรับการประกอบขั้นต่อไป
อุปกรณ์ถ่ายโอนและตรวจสอบส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
แอคชูเอเตอร์ C-KSC6005-B1-300-F2 วิธีการขับเคลื่อน: สกรูบอล
ฝาครอบ: มี
ลีด (มม.): 5
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ (μm): ±10
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์: แบบอินไลน์
1 11,795 บาท
คัปปลิ้ง E-LMCPSW26-8-10 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A(φ): 26
แรงบิดที่อนุญาต (Nm): 1.5
ความเยื้องศูนย์ที่อนุญาต (มม.): 0.15
ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที): 10000
1 309 บาท
แหวนรองโลหะ C-WSSA16-5-2 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 16
เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 5
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์
6 16 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience.
You can learn more on how to adjust your cookie setting in our Privacy Policy here