(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

ชุดลำเลียงถาดวางชิ้นงาน
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย

ลำเลียงถาดวางชิ้นงานด้วยชุดสายพาน 2 เส้น
มีเซนเซอร์คอยตรวจจับเมื่อถาดวิ่งมาถึง ออกแบบให้สามารถใช้ได้ในพื้นที่แคบและสามารถนำถาดออกจากสายพานได้ง่าย
ชุดลำเลียงถาดวางชิ้นงาน
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลูกเบี้ยว C-CFS4-8 ขนาดเกลียว (M)(มม.): M4×0.7
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
วิธีการยึด: มีรูหกเหลี่ยมที่หัว
อัตราการรับภาระพื้นฐาน Cr(พลวัต)(kN): 0.57
ความเร็วรอบที่อนุญาต (รอบ/นาที): 750
4 532 บาท
โบลท์หัวเตี้ยพิเศษ C-CBSAR5-8 ความกว้าง (W)(มม.): 36
ความยาว (มม.): 41
วัสดุตัวหลัก: เหล็ก
การเคลือบผิวตัวหลัก: ชุบโครเมียม
8 263 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น