(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
| ลำดับ | ชิ้นส่วน | รหัสสินค้า | ข้อมูลเฉพาะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ลิ่มขนาน | C-KES6-30 | รูปทรง: ลิ่มขนาน (มนทั้งสองปลาย) ความกว้าง (มม.): 6 ความยาวรวม (มม.): 30 วัสดุ: เหล็ก |
2 | 22 บาท |
| ② | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | C-E6004ZZ | ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0 วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่ วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 6580 ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000 |
6 | 50 บาท |
| ③ | แหวนรองโลหะ | C-WSSA25-6-3 | เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 25 เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 6 วัสดุ: เหล็ก การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์ |
5 | 20 บาท |
| ④ | สายพานไทม์มิ่ง H | C-TBN310H200 | ประเภทสายพาน: H วัสดุสายพาน: ยางคลอโรพรีน ประเภทสายพาน: ฟันสี่เหลี่ยมคางหมูวงกลม ความกว้างสายพาน (มม.): 2 จำนวนฟัน: 62 |
1 | 495 บาท |