(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

กลไกขับเคลื่อนวงแหวนด้านนอก
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การตั้งค่า

กลไกที่ใช้หมุนวงล้อม้วนเทปเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยมีการใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับการปล่อยเทป

หมุนดรัมเพื่อจ่ายเทปโดยไม่มีแรงต้านจากการดึงเทป
เซนเซอร์ตรวจจับแรงต้านและหมุนดรัมอัตโนมัติ หยุดที่ตำแหน่งที่กำหนด
เซนเซอร์ตรวจจับเมื่อเทปหมด และหยุดอุปกรณ์ ช่วยให้เปลี่ยนเทปได้ง่ายขึ้น
กลไกขับเคลื่อนวงแหวนด้านนอก
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
แหวนรองโลหะ C-WSSA16-6-3 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 16
เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 6
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์
4 16 บาท
ปลอกอลูมิเนียม C-SCSAW15-12 เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 15
ความกว้าง (มม.): 12
วัสดุ: อลูมิเนียม
การเคลือบผิว: อโนไดซ์สีขาว
2 126 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6902ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 2560
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
8 42 บาท
แหวนรองโลหะ C-WSSA12-5-2 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 12
เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 5
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์
9 12 บาท
แหวนรองโลหะ C-WSSA20-6-3 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 20
เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 6
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์
2 17 บาท
แหวนรองโลหะ C-WSSA10-4-3 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 10
เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 4
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์
2 13 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น