(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

ชุดลำเลียงชิ้นงานแบบทำซ้ำ
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์

กลไกอัตโนมัติที่จะเคลื่อนที่ชิ้นงาน ด้วยแรงจากการกดจากกระบอกสูบที่ด้านบน และใช้สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ร่วมกับบอลสกรูในการเลื่อนตำแหน่งอย่างแม่นยำ
ชุดลำเลียงชิ้นงานแบบทำซ้ำ
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลิเนียร์บุชชิ่ง, แบบตรง E-LB5UU เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน dr(φ): 5
ความยาวรวม L(มม.): 15
วัสดุท่อนอก: เหล็ก
การเคลือบผิวท่อนอก: ไม่มี
4 146 บาท
ลิเนียร์บุชชิ่ง, แบบตรง C-LMU4 เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน dr(φ): 4
ความยาวรวม L(มม.): 12
วัสดุท่อนอก: เหล็ก
การเคลือบผิวท่อนอก: ไม่มี
2 58 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-EFL673ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 146
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 44000
4 58 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E695ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 756
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 30000
2 30 บาท
สปริงกด C-UR8-10 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(φ): 8
ความยาวอิสระ L(มม.): 10
ภาระสูงสุด (N): 1.8
ค่าคงที่สปริง (N/มม.): 0.29
4 8 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-EFL695ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 756
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 30000
2 51 บาท
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา,
ด้านประคอง
C-TEF8 ประเภท: ด้านรองรับ
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ): 6
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
1 252 บาท
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา,
ด้านยึดอยู่กับที่
C-TEK8 ประเภท: ด้านยึดอยู่กับที่
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ): 8
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
1 713 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น