(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

การตัดสายการไหลชิ้นงานแบบหมุนและส่งต่อไปยังสายพานลำเลียง
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย

กลไกการตัดชิ้นงานที่เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องบนสายพานไทม์มิ่ง 2 เส้น ก่อนเข้าสู่กลไกการตัดชิ้นงานในขั้นต่อไปจากการตรวจจับด้วยเซนเซอร์
การตัดสายการไหลชิ้นงานแบบหมุนและส่งต่อไปยังสายพานลำเลียง
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6001ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 3570
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
2 33 บาท
น็อตล็อคตลับลูกปืน E-BNR12 ขนาดเกลียว M(φ): M12x1.0
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
ประเภทเกลียว: เกลียวเมตริก (ละเอียด)
1 103 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น