(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

แท่นวางชิ้นงานแบบเคลื่อนที่ 3 แกน
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์

ปรับตำแหน่งแท่นวางชิ้นงานได้ง่ายๆทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
ด้วยกลไกแท่นวางชิ้นงานที่ติดตั้งบนลิเนียร์ไกด์ 2 ชุด ก่อนติดตั้งบนเพลาปรับระดับทั้ง 4 ด้าน
แท่นวางชิ้นงานแบบเคลื่อนที่ 3 แกน
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
โบลท์หกเหลี่ยม E-GSCB5-20 ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L(มม.): 20
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
16 5 บาท
น็อตเกลียวแทรป C-MTSBHRC16 เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว D(φ): 16
พิตช์ (มม.): 3
วัสดุ: โลหะผสมทองแดง
การเคลือบผิว: ไม่มี
2 1,651 บาท
โบลท์หกเหลี่ยม E-GSCB5-30 ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L(มม.): 30
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
4 6 บาท
โบลท์หกเหลี่ยม E-GSCB5-25 ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L(มม.): 25
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
4 5 บาท
โบลท์หกเหลี่ยม E-GSCB8-50 ขนาดเกลียว (M): 8
ความยาว L(มม.): 50
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
8 19 บาท
โบลท์หกเหลี่ยม E-GSCB8-25 ขนาดเกลียว (M): 8
ความยาว L(มม.): 25
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
3 12 บาท
โบลท์หกเหลี่ยม E-GSCB6-30 ขนาดเกลียว (M): 6
ความยาว L(มม.): 30
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
22 7 บาท
โบลท์หกเหลี่ยม E-GSCB8-20 ขนาดเกลียว (M): 8
ความยาว L(มม.): 20
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
1 10 บาท
โบลท์หกเหลี่ยม E-GSCB5-15 ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L(มม.): 15
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
50 4 บาท
บุชชิ่งออยฟรี C-MUBZU20-40 เส้นผ่านศูนย์กลางใน d(φ): 20
ความยาวรวม L(มม.): 40
วัสดุ: ทองเหลือง
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (°C): -40 ถึง 150
8 470 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น