(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

จิ๊กจับชิ้นงานระบบอัตโนมัติ
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การตั้งค่า

จิ๊กจับชิ้นงานสำหรับกระบวนการเจาะรูชิ้นงาน ใช้กลไกการทำงานของกระบอกสูบและท็อกเกิ้ลแคลมป์ร่วมกัน เพื่อความสะดวกในการนำชิ้นงานเข้า-ออกจึงเลือกใช้ท็อกเกิ้ลแคลมป์ที่มีมุมเปิดกว้าง นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบของฐานตั้งได้ตามรูปทรงของชิ้นงาน
จิ๊กจับชิ้นงานระบบอัตโนมัติ
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ C-LD-204GB ขนาดสลักเกลียวยึด: M12
วัสดุ: เหล็ก (ตัวเรือน), เหล็ก (สลักเกลียว)
แรงกด (N): 6,300
2 294 บาท
สกรู E-GMSSU4-6 ขนาดเกลียว (M): 4
ความยาว L(มม.): 6
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
4 1 บาท
ฮินจ์พิน C-HCDG10-25 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(มม.): 10
ขนาด L (มม.): 25
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
2 67 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น