(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
| ลำดับ | ชิ้นส่วน | รหัสสินค้า | ข้อมูลเฉพาะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | C-E6904ZZ | ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0 วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่ วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 4480 ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000 |
6 | 55 บาท |
| ② | น็อตล็อคตลับลูกปืน | E-BNGS20 | ขนาดเกลียว (M): M20×2.5 วัสดุ: สแตนเลสสตีล การเคลือบผิว: ไม่มี ประเภทเกลียว: เกลียวเมตริก (มาตรฐาน) |
2 | 162 บาท |
| ③ | สายพานไทม์มิ่ง S5M | C-HTBN600S5M-150 | ประเภทสายพาน: S5M วัสดุสายพาน: ยางคลอโรพรีน ประเภทสายพาน: ฟันวงกลมแรงบิดสูง ความกว้างสายพาน (มม.): 15 จำนวนฟัน: 120 |
1 | 136 บาท |
| ④ | แหวนรองโลหะ | C-WSSA16-6-3 | เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 16 เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 6 วัสดุ: เหล็ก การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์ |
12 | 16 บาท |