(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

จิ๊กหมุนชิ้นงาน
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การตั้งค่า การประมวลผล

อุปกรณ์จับยึดที่ใช้ช่วยในการประกอบชิ้นงานเพื่อยึดสกรูบนพื้นผิวของชิ้นงานทั้ง 6 ด้าน

ขั้นตอนการทำงาน : ①ติดตั้งชิ้นงานที่อุปกรณ์จับยึด ②ติดตั้งฝาครอบชิ้นงานด้วยสกรู ③หมุนอุปกรณ์จับยึด 60° และล็อคให้แน่น จากนั้นติดฝาครอบอันถัดไป จัดให้จุดศูนย์กลางของชิ้นงานตรงกับจุดศูนย์กลางของแกนหมุนเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเคลื่อนที่จากน้ำหนักของชิ้นงาน
จิ๊กหมุนชิ้นงาน
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
อินเด็กส์พลั้งเจอร์ C-SXYKT12L กลไกล็อค: แบบตำแหน่งพัก
วัสดุตัวหลัก: สแตนเลสสตีล
วัสดุปลาย: สแตนเลสสตีล
ระยะชัก S(มม.): 10
1 344 บาท
สายพานไทม์มิ่ง S5M C-HTBN435S5M-150 ประเภทสายพาน: S5M
วัสดุสายพาน: ยางคลอโรพรีน
ประเภทสายพาน: ฟันวงกลมแรงบิดสูง
ความกว้างสายพาน (มม.): 15
จำนวนฟัน: 87
1 101 บาท
แหวนรองโลหะ C-WSSA25-10-5 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 25
เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 10
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์
2 20 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience.
You can learn more on how to adjust your cookie setting in our Privacy Policy here