(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.
| ลำดับ | ชิ้นส่วน | รหัสสินค้า | ข้อมูลเฉพาะ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | สกรู | E-GMSSU3-6 | ขนาดเกลียว (M): 3 ความยาว L(มม.): 6 วัสดุ: สแตนเลสสตีล สอดคล้องกับ RoHS10 |
2 | 2 บาท |
| ② | แหวนรองโลหะ | E-GPWSSS14-5-1 | เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 14 เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 5 วัสดุ: สแตนเลสสตีล การเคลือบผิว: ไม่มี สอดคล้องกับ RoHS10 |
1 | 6 บาท |
| ③ | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | C-SE6900ZZ | ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0 วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่ วัสดุวงแหวนใน/นอก: สแตนเลสสตีล อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 1360 ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000 |
1 | 61 บาท |
| ④ | สกรู | E-GMSSU4-6 | ขนาดเกลียว (M): 4 ความยาว L(มม.): 6 วัสดุ: สแตนเลสสตีล สอดคล้องกับ RoHS10 |
2 | 1 บาท |
| ⑤ | แหวนรองโลหะ | E-GPWSSS14-6-1 | เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 14 เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 6 วัสดุ: สแตนเลสสตีล การเคลือบผิว: ไม่มี สอดคล้องกับ RoHS10 |
1 | 6 บาท |