(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการเทศกาลปีใหม่ 2569 | Notice New Year Holiday 2026 > คลิก
  • แก้ไขแคตตาล็อก Economy 2025 | Catalog Correction Economy 2025 > คลิก

แท่นยกและสไลด์สำหรับการโอนย้ายชิ้นงาน
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย

โอนย้ายชิ้นงานไปยังกระบวนการถัดไป เริ่มต้นจากการตั้งชิ้นงานที่แท่นวาง จากนั้นระบบจะส่งชิ้นงานไปด้านบนด้วยสายพานและเลื่อนกลับลงมาเพื่อรับงานชิ้นใหม่ เลือกชุดสายพานไทม์มิ่งและมูเล่ย์ที่สามารถรองรับนำหนักของชิ้นงานให้เหมาะสม
แท่นยกและสไลด์สำหรับการโอนย้ายชิ้นงาน
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
น็อตสำหรับโครงอลูมิเนียม LNTN8-30-6 ขนาดเกลียว M(มม.): M6
ข้อกำหนดกรอบ: 3030
การเคลือบผิว: ชุบนิกเกิล
10 7 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6001ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 3570
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
4 33 บาท
สายพานไทม์มิ่ง L C-TBN697L150 ประเภทสายพาน: L
วัสดุสายพาน: ยางคลอโรพรีน
ประเภทสายพาน: ฟันสี่เหลี่ยมคางหมูวงกลม
ความกว้างสายพาน (มม.): 38.1
จำนวนฟัน: 186
1 643 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น