(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

กลไกลิเนียร์ไกด์
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์

กลไกในรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้กระบอกสูบและบอลสกรู ซึ่งช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายชิ้นงานและกลไกบนแท่นงานไปยังตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยการขับเคลื่อนบอลสกรู กลไกการเคลื่อนที่เชิงเส้นนี้สามารถหยุดที่หลายจุด และบล็อกปรับความสูงช่วยจัดระนาบพื้นผิวการติดตั้งระหว่างลิเนียร์ไกด์กับแท่น แท่นสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงโครงสร้างของชุดตัวเสื้อ(housing)
กลไกลิเนียร์ไกด์
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา,
ด้านยึดอยู่กับที่
C-TEK15 ประเภท: ด้านยึดอยู่กับที่
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ): 15
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
1 887 บาท
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา,
ด้านประคอง
C-TEF15 ประเภท: ด้านรองรับ
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ): 15
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
1 361 บาท
ลิเนียร์บุชชิ่ง,
แบบมีสองหน้าแปลน
E-LBH20LUU เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน dr(φ): 20
ความยาวรวม L(มม.): 80
วัสดุท่อนอก: เหล็ก
การเคลือบผิวท่อนอก: ไม่มี
2 259 บาท
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา,
ด้านประคอง
C-TFF15 ประเภท: ด้านรองรับ
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ): 15
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
1 289 บาท
ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา,
ด้านยึดอยู่กับที่
C-TFK15 ประเภท: ด้านยึดอยู่กับที่
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(φ): 15
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: เคลือบผิวแบบรมดำ
1 917 บาท
ลิเนียร์บุชชิ่งพร้อมเฮ้าส์ซิ่งยูนิต E-LBHN16 เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน dr(φ): 16
ความยาวรวม L(มม.): 44
วัสดุท่อนอก: เหล็ก
วัสดุชุดเรือน: อลูมิเนียมอัลลอย
2 186 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น