(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

กลไกการจับยึดแบบแรงคงที่และแรงกระแทกต่ำด้วยมือ
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์

แคลมป์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับชิ้นงานที่มีความไวต่อการกระแทกเช่นกระจก โดยเมื่อวางแผ่นกระจกลงบนแท่นและกดลูกบิดลงไป กลไกจะส่งแรงไปยังแขนของแคลมป์เพื่อจับชิ้นงาน
กลไกการจับยึดแบบแรงคงที่และแรงกระแทกต่ำด้วยมือ
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
บุชชิ่งออยฟรี C-MUFZU8-10 เส้นผ่านศูนย์กลางใน d(φ): 10
ความยาวรวม L(มม.): 10
วัสดุ: ทองเหลือง
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (°C): -40 ถึง 150
2 197 บาท
บุชชิ่งออยฟรี C-MUBZ15-10 เส้นผ่านศูนย์กลางใน d(φ): 15
ความยาวรวม L(มม.): 10
วัสดุ: ทองเหลือง
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (°C): -40 ถึง 150
2 96 บาท
ลูกบิดแบบมีรอยบาก C-NOOS8-16 ประเภทชิ้นส่วนยึด: เกลียวตัวผู้
เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นส่วนยึด (M): M8
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
การเคลือบผิว: ขัดด้วยลวด
1 214 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น