(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2568 | Holiday Notifications for November and December 2025 > คลิก

สายพานลำเลียงโซ่สำหรับการขนส่งตะกร้า
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การขับเคลื่อน

ระบบสายพานลำเลียงโดยใช่โซ่ เฟือง และมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน ใช้สำหรับงานขนส่งตะกร้าที่บรรจุชิ้นงานในสายพานการผลิต สามารถปรับความตึงของโซ่ให้เหมาะสมได้ง่าย
สายพานลำเลียงโซ่สำหรับการขนส่งตะกร้า
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-SE6905ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: สแตนเลสสตีล
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 3332
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
4 111 บาท
ลิ่มขนาน C-KES5-25 รูปทรง: ลิ่มขนาน (มนทั้งสองปลาย)
ความกว้าง (มม.): 5
ความยาวรวม (มม.): 25
วัสดุ: เหล็ก
3 18 บาท
แหวนรองสปริง E-SRBN25A วัสดุ: เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(φ): 25
ปริมาณการเบี่ยงเบนทั้งหมด h(มม.): 0.7
4 434 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น