(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

มือจับชิ้นงานสำหรับตรวจสอบ
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การตรวจสอบ/การวัด การขับเคลื่อน

จากแขนจับสองข้างที่สามารถเลื่อนเข้า-ออกเพื่อจับชิ้นงานได้อย่างอิสระ จึงสามารถจับชิ้นงานได้หลากหลายขนาดและมั่นคง ใช้สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
มือจับชิ้นงานสำหรับตรวจสอบ
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-SEFL698ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: สแตนเลสสตีล
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 1131
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
4 61 บาท
บุชชิ่งออยฟรี C-MUBZU15-12 เส้นผ่านศูนย์กลางใน d(φ): 15
ความยาวรวม L(มม.): 12
วัสดุ: ทองเหลือง
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (°C): -40 ถึง 150
2 214 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น