(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

กลไกแคลมป์หนีบชิ้นงานรูปร่างไม่สม่ำเสมอ
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การประกอบ/การแปรรูป

แคลมป์ยึดชิ้นงานที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอและมีขนาดที่แตกต่างกัน โดยส่วนหัวหนีบถูกติดตั้งในลักษณะลอยตัว และมีอินเด็กซ์พลั้งเจอร์ช่วยล็อกให้แน่น
กลไกแคลมป์หนีบชิ้นงานรูปร่างไม่สม่ำเสมอ
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
อินเด็กส์พลั้งเจอร์ C-SXYKN8L กลไกล็อค: แบบตำแหน่งพัก
วัสดุตัวหลัก: สแตนเลสสตีล
วัสดุปลาย: สแตนเลสสตีล
ระยะชัก S(มม.): 6
1 279 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E673ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 146
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 50000
2 39 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-EFL674ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 155
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 42000
2 53 บาท
แหวนรองโลหะ C-WSSA8-4-1 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 12
เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 5
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์
2 11 บาท
แหวนรองโลหะ C-WSSA10-4-1 เส้นผ่านศูนย์กลางนอก D(มม.): 10
เส้นผ่านศูนย์กลางใน V(มม.): 4
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบโครเมียมเงาแบบไตรวาเลนท์
2 11 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience.
You can learn more on how to adjust your cookie setting in our Privacy Policy here