(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

จิ๊กยึดตำแหน่งสำหรับการตรวจสอบคุณภาพด้วยกล้อง
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การตรวจสอบ/การวัด

ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานได้แม่นยำด้วยการวางชิ้นงานลงบนตำแหน่ง ล็อกให้แน่นด้วยท็อกเกิ้ลแคลมป์ที่ติดตั้งทั้งด้านบนและด้านข้าง เลื่อนแท่นวางชิ้นงานไปยังตำแหน่งที่ตั้งของกล้อง หลังจากนั้นตรวจสอบชิ้นงานผ่านหน้าจอแสดงผล
จิ๊กยึดตำแหน่งสำหรับการตรวจสอบคุณภาพด้วยกล้อง
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ C-LD-201HB ขนาดสลักเกลียวยึด: M5
วัสดุ: เหล็ก (ตัวเรือน), เหล็ก (สลักเกลียว)
แรงกด (N): 360
1 77 บาท
สกรู E-GMSSU5-8 ขนาดเกลียว (M): 5
ความยาว L(มม.): 8
วัสดุ: สแตนเลสสตีล
สอดคล้องกับ RoHS10
2 1 บาท
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ C-LD-201A ขนาดสลักเกลียวยึด: M4
วัสดุ: ไนลอน (ตัวเรือน), ไนลอน (สลักเกลียว)
แรงกด (N): 264
2 60 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น