(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

กลไกจัดตำแหน่งการไหลของชิ้นงานบนสายพาน
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การขับเคลื่อน

ปรับตำแหน่งของชิ้นงานที่เลื่อนบนสายพานให้ตรงตามแนวด้วยเหล็กกั้นชิ้นงาน 2 ชิ้น โดยระบบนี้สามารถปรับขนาดช่องว่างระหว่างเหล็กกั้นให้เหมาะกับขนาดของชิ้นงานที่แตกต่างกัน ผ่านระบบสายพานและมอเตอร์ที่เชื่อมต่อกับลีดสกรู
กลไกจัดตำแหน่งการไหลของชิ้นงานบนสายพาน
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลิเนียร์บุชชิ่ง, แบบมีหน้าแปลน E-LBFC20LUU เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน dr(φ): 20
ความยาวรวม L(มม.): 80
วัสดุท่อนอก: เหล็ก
การเคลือบผิวท่อนอก: ไม่มี
8 382 บาท
น็อตเกลียวแทรป C-MTSFRC16 เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว D(φ): 16
พิตช์ (มม.): 3
วัสดุ: โลหะผสมทองแดง
การเคลือบผิว: ไม่มี
2 804 บาท
บุชชิ่งออยฟรี C-MUFZ10-15 เส้นผ่านศูนย์กลางใน d(φ): 14
ความยาวรวม L(มม.): 15
วัสดุ: ทองเหลือง
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (°C): -40 ถึง 150
4 89 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น