(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

หัวดูดสุญญากาศแบบหมุนได้
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การขนส่ง/การเคลื่อนย้าย การประกอบ/การแปรรูป

ใช้สำหรับย้ายชิ้นส่วนขนาดเล็ก และวางลงบนชิ้นงานอีกชิ้น ใช้ถ้วยดูดชิ้นงานสุญญากาศในการดูด-ปล่อยชิ้นงาน ก่อนกดลงให้แน่นด้วยแรงจากกระบอกลม
หัวดูดสุญญากาศแบบหมุนได้
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ลิเนียร์บุชชิ่ง, แบบตรง E-LB8LUU เส้นผ่านศูนย์กลางวงใน dr(φ): 8
ความยาวรวม L(มม.): 45
วัสดุท่อนอก: เหล็ก
การเคลือบผิวท่อนอก: ไม่มี
2 114 บาท
ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก C-E6206ZZ ความเที่ยงตรง (JIS): เกรด 0
วัสดุ/รูปทรงของซีล: แบบซีลคู่
วัสดุวงแหวนใน/นอก: เหล็ก
อัตราการรับภาระพลวัตพื้นฐาน (N): 13650
ความเร็วรอบที่อนุญาต (RPM): 8000
1 112 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น