(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’.

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2568 | Notice holiday in April 2025 > คลิก
  • Notification of Price Change | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก

กลไกการเปลี่ยนความสูงของโต๊ะงานอย่างง่าย
ลดต้นทุนและลดเวลาการออกแบบด้วย MISUMI Economy Series

ข้อมูลเฉพาะและคุณสมบัติ
วัตถุประสงค์/ฟังก์ชัน
การกำหนดตำแหน่ง/แคลมป์ การตัั้งค่า

ปรับความความสูงของอุปกรณ์จับชิ้นงานได้ง่ายด้วยการคลายหมุดกำหนดตำแหน่งและเลื่อนความสูงของแท่นยึดแคลมป์ขึ้นหรือลง
ตามขนาดของชิ้นงาน
กลไกการเปลี่ยนความสูงของโต๊ะงานอย่างง่าย
※ ตัวอย่างนี้ใช้เพื่ออ้างอิงในการออกแบบเท่านั้น ส่วนประกอบและอุปกรณ์อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง
ลำดับ ชิ้นส่วน รหัสสินค้า ข้อมูลเฉพาะ จำนวน ราคาต่อหน่วย
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ C-LD-201HB ขนาดสลักเกลียวยึด: M5
วัสดุ: เหล็ก (ตัวเรือน), เหล็ก + แผ่นยาง (สลักเกลียว)
แรงกด (N): 360
1 77 บาท
บุชชิ่งออยฟรี C-MUBZ8-10 เส้นผ่านศูนย์กลางใน d(φ): 8
ความยาวรวม L(มม.): 10
วัสดุ: ทองเหลือง
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (°C): -40 ถึง 150
4 63 บาท
บุชชิ่งออยฟรี C-MUBZ12-12 เส้นผ่านศูนย์กลางใน d(φ): 12
ความยาวรวม L(มม.): 12
วัสดุ: ทองเหลือง
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (°C): -40 ถึง 150
2 80 บาท
※ ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรดอ้างอิงราคาจริงจากใบเสนอราคาบนเว็บไซต์
※ ราคาที่แสดงในรายการสินค้า เป็นราคาเริ่มต้นแต่ละสินค้าเท่านั้น